| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP1047/ADP1048: 正確な AC電力測定機能付きデジタル力率補正コントローラ (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB) | データシート | |
| ADP1047/ADP1048: Digital Power Factor Correction Controller with Accurate AC Power Metering Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB) | データシート | |
| ADP1047: Digital Power Factor Correction Controller With Accurate AC Power Metering Preliminary Data Sheet (Rev PrA, 02/2011) (pdf, 178 kB) | データシート | |
| AN-1145: ADP1047/ADP1048 Advanced Power Metering (pdf, 212 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
ADP1047 Training Video
This video showcases a power factor correction platform that utilizes the ADP1047. |
Videos | HTML |
ADP1047-8 Documentation
|
評価用キット・マニュアル | HTML |
|
ADP1047 300 Watt Evaluation Kit
(pdf, 2340 kB)
This evaluation board features the ADP1047 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1047 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1047 internal registers. |
ユーザー・ガイド | |
|
ADP1047 300 Watt Evaluation Kit
(pdf, 2340 kB)
This evaluation board features the ADP1047 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1047 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1047 internal registers. |
推奨電源回路例 | |
| PMBusTM搭載の次世代デジタル電源コントローラ「ADP1051」を発表 (19 Mar 2013) | プレス・リリース | HTML |
| 先進デジタル電源コントローラ「ADP1046」を発表 (16 Apr 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 電力計測機能付き業界初のデジタル力率改善コントローラ「ADP1048」を発表 (18 Nov 2011) | プレス・リリース | HTML |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADP1047-8 Software
This software is used to program the ADP1047-8. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。