シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP5062:  リニア・バッテリ・チャージャ、リチウム・イオン向け、パワー経路付、USBとの互換性、LFCSPパッケージ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5062チャージャ(充電用IC)は、USB3.0と、USBバッテリの充電仕様1.2に完全な互換性を持ち、家庭用コンセントからの充電、カー・チャージャからの充電あるいはUSBのホスト・ポートからミニのUSB VBUSピンを介して充電が可能となっています。

ADP5062は、4V~6.7Vの入力電圧範囲で動作しますが最大20Vまでの電圧許容があります、従って無接続または接続する間のUSBバスのスパイクについての心配はありません。

ADP5062では、リニア・チャージャ出力とバッテリの間の内部FETを特長としています。これは、バッテリのアイソレーション、すなわち、空のバッテリあるいはバッテリが接続されていない状態のシステムへの電源供給を許容しますので、USB電源へ接続するシステム機能が直ちに可能となります。

USB源(これは外部USB検出チップによって検出されますが)のタイプに基づき、ADP5062は、最適な充電とUSB適合のための正しい電流制限を与えるように設定することが出来ます。

ADP5062は、3つの工場でのプログラム可能なデジタル入力 / 出力ピンを持っており、これによって異なるシステムのための最大限の柔軟性を提供します。これらのデジタル入力/出力ピンは、入力電流制限、充電可能と充電不可能、充電電流制限および専用割り込み出力ピンのような機能の組み合わせが可能となります。

アプリケーション

  • デジタル静止画カメラ
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • 単一セルのリチウム・イオンを使った携帯用装置
  • PDA、オーディオ、GPSデバイス
  • 携帯用医用デバイス
  • 携帯電話

特長と利点

  • 4mm×4mm LFCSPパッケージで供給
  • I2Cを介して全てのプログラミングが可能
  • 柔軟なデジタル制御入力
  • LDOモードではAC充電器から最大2.1Aまでの電流が可能
  • 動作入力電圧:4.0V~7.0V
  • 許容入力電圧範囲:-0.5V~20V(USBバス)
  • USB3.0とUSBバッテリ充電仕様1.2に完全互換
  • 電流検出と電流制限を内蔵
  • バッテリと充電出力間のバッテリ・アイソレーションFETは54mΩまで低いオン抵抗が可能
  • サーマル・レギュレーションで、過熱からの保護が可能
  • JEITA1とJEITA2のリチウム・イオン・バッテリの充電温度仕様に準拠
  • SYS_ENフラグによって、バッテリがシステムのスタートアップを保障するために必要な最小レベルまでシステムをディスエーブル状態にすることが可能

ADP5062 動作回路例
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5062 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5062CP-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる