シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM8697:  マイクロプロセッサ監視回路:チップ・イネーブル信号、調節可能な電源電圧不足監視、ADM697の後継デバイス

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM8696/ADM8697の監視回路は、マイクロプロセッサ・システムの電源電圧監視とバッテリ制御を行うフル機能のシングルチップ・ソリューションを提供します。プロセッサのリセット、バックアップ用バッテリへの切替え、ウォッチドッグ・タイマー、CMOS RAMの書込み保護、電源障害通知などの機能を備えています。

ADM8696/ADM8697には、16ピンDIPとSOP(TSSOPを含む)のパッケージがあります。以下の機能を備えています。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。RESETの閾値電圧は外付けの分圧抵抗で調節可能。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  • ウォッチドッグ・タイマー(オプション)が指定時間内にトグルされなかった場合にリセット・パルス生成
  • ウォッチドッグ・タイムアウトと電源電圧不足の出力が別
  • リセット期間とウォッチドッグ・タイムアウト時間が調節可能
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、VCC以外の電源電圧監視のための1.3V閾値検出
  • CMOS RAM、CMOSマイクロプロセッサ、またはその他の低消費電力ロジックを対象とするバッテリのバックアップ切替え(ADM8696)
  • CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護(ADM8697)

特長と利点

  • ADM696/ADM697のアップゲレード製品 
  • 温度範囲全域にわたる仕様
  • 調整可能な低ライン電圧モニタ
  • パワーOK/リッセット時間遅延機能
  • VCCが1Vになるまでリセット動作が可能
  • ウォッチドッグ・タイマー:100ms、1.6secまたは調整可能 
  • スイッチの低オン抵抗:0.7Ω(通常)、7Ω(バックアップ時)
  • スタンバイ電流:400nA
  • 自動のバックアップ・バッテリ電源へのスイッチング機能(ADM8696)
  • チップ・イネーブル信号への極めて高速なゲーティング(ADM8697)
  • 電源喪失のための電圧モニタまたは低バッテリでのウォーニング
  • TSSOPパッケージで供給
  • 車載アプリケーションでの評価済

ADM8697機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM8696/ADM8697: マイクロプロセッサ監視回路、16ピンDIP/TSSOP (Rev 0, 01/1999) (pdf, 163 kB)  データシート PDF
ADM8696/ADM8697: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev A, 06/2010) (pdf, 196 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM8697 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM8697AN 製品状況: 最終購入可能日 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.49 $ 3.15 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM8697ANZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 3.11 $ 2.80 Y  成分表 PCN 購入
ADM8697ARW 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.49 $ 3.15 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM8697ARW-REEL 製品状況: 最終購入可能日 SOIC 300 MIL 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.15 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADM8697ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.02 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる