シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5522:  パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5522は、4つの独立したチャンネルで構成される高性能、高集積度のパラメータ測定ユニットです。各パーピン・パラメータ測定ユニット(PPMU)チャンネルには、強制電圧入力、クランプ入力、コンパレータ入力(ハイおよびロー・レベル)の入力レベルを設定する16ビット電圧出力DACが5個内蔵されています。±5µA~±80mAの範囲の5種類のプログラマブルな強制電流レンジおよび測定電流レンジが使用可能です。これらのレンジのうち4種類は内蔵検出抵抗を使います;他の1種類の最大±80mAの高電流レンジはチャンネルごとに使用可能で外付け検出抵抗を使います。±80mAを超える電流の場合、外付けアンプが必要です。低容量のDUT接続機能(FOHとEXTFOH)を備えているので、このデバイスはリレー未使用のテスト・システムに適しています。

PMU機能は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つシンプルな3線式シリアル・インターフェースを介して制御します。50MHzのインターフェース・クロックにより、モードを高速に更新できます。83MHzの低電圧差動伝送(LVDS)インターフェース・プロトコルもサポートしています。デバイスの合否テストとキャラクタライゼーション用にチャンネルごとにコンパレータ出力が用意されています。コントロール・レジスタを使うと、強制条件または測定条件、DACレベル、選択する電流レンジを容易に変更することができます。SDO(シリアル・データ出力)ピンを使うと、診断目的で情報をリードバックすることができます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
    パーピン・パラメータ測定ユニット
    断線テストとリーク・テスト
    機器の電源
  • 計測器
    SMU(ソース測定ユニット)
    高精度測定

特長と利点

  • クワッド・パラメータ測定ユニット(PMU)FV、FI、FN(高Z)、MV、MIの各機能
  • 4つのプログラマブル電流レンジ(内蔵RSENSE使用)
    ±5µA、±20µA、±200µA、±2mA
  • 1種類の電流レンジは±80mAまで設定可能(外付けRSENSE使用)
  • 非対称動作の22.5V FVレンジ
  • レベル設定用16ビットDACを内蔵
  • ゲインとオフセットの補正機能を内蔵
  • リレーレス・システムに適する低容量出力
  • コンパレータをチャンネルごとに内蔵

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5522 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5522: Quad Parametric Measurement Unit with Integrated 16-Bit Level Setting DACs Datasheet (Rev E, 05/2012) (pdf, 1659 kB)  データシート PDF
CN-0104: Parametric Measurement Unit and Supporting Components for ATE Applications Using the AD5522 PMU and the AD7685 16-Bit ADC  (pdf, 247 kB) 実用回路 PDF
User Guide for the AD5522 Evaluation board
(Wiki Site)
ユーザー・ガイド HTML
Compact Quad-Channel Parametric Measurement Unit Has On-Chip DACs
(Electropages, 10/11/2006)
関連記事 HTML
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
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
関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5522 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5522JSVDZ 製品状況: 製造中 80 ld TQFP-EP (12x12mm w/9.5mm EP) 80 TBD Tray, 119 $ 45.88 $ 39.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5522JSVUZ 製品状況: 製造中 80 ld TQFP-EP (12x12mm w/9.5x6.5mm EP) 80 商用 Tray, 119 $ 45.88 $ 39.00 Y  成分表 PCN 購入
AD5522JSVUZ-RL 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM W/ THERMAL PAD 80 商用 Reel, 1000 - $ 39.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5522 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5522EBDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-AD5522EBUZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる