トピック
- 2009年10月05日 MEMSマイクロフォンが『Design News』誌の「ゴールデン・マウストラップ・アワード」を受賞
- 2009年04月28日 アナログ・デバイセズとインフィニオン、次世代自動車用エアバッグ安全システムで協業
- 2009年04月07日 低消費電力と省スペースを実現する高分解能MEMS加速度センサー「ADXL346」を発表
新製品
-
ADXL325- 加速度センサー、3軸、フルスケール±5g、小型、低消費電力
ADXL325は小型、低消費電力、全機能内蔵の3軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力のICです。この製品は、最小フルスケール・レンジが±5gで加速度を計測します。この製品は、傾きアプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。
ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては0.5Hz~1600Hz、Z軸に関しては0.5Hz~550Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。
ADXL325は、 続きを見る
データシート Rev 0, 08/2009 (pdf 202kB)
-
ADXL327- 加速度センサー、3軸、フルスケール±2g、小型、低消費電力
ADXL327は小型、低消費電力、全機能内蔵の3軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力のICです。この製品は、最小フルスケール・レンジが±2gで加速度を計測します。この製品は、傾きアプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。
ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては0.5Hz~1600Hz、Z軸に関しては0.5Hz~550Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。
ADXL327は、 続きを見る
データシート Rev 0, 08/2009 (pdf 200kB)
-
ADXL326- 加速度センサー、3軸、フルスケール±16g、小型、低消費電力
ADXL326は小型、低消費電力、全機能内蔵の3軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力のICです。この製品は、最小フルスケール・レンジが±16gで加速度を計測します。この製品は、傾きアプリケーションのような重力の静的加速度を計測することができると同時に、動き、衝撃あるいは振動のような動的加速度も計測できます。
ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては0.5Hz~1600Hz、Z軸に関しては0.5Hz~550Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。
ADXL326は 続きを見る
データシート Rev 0, 08/2009 (pdf 200kB)
- 新製品情報のRSSフィードを取得