センサー

アナログ・デバイセズのMEMS加速度センサーおよびジャイロスコープ・ソリューションは、設計者にディスクリート部品とプラグ&プレイiSensor® MEMSサブシステムを提供します。アナログ・デバイセズのiSensor MEMS IMUは、ジャイロスコープ、加速度計、磁気センサー、圧力センサー
Viewing:

サブカテゴリ

ジャイロ・スコープ
アナログ・デバイセズのMEMSジャイロスコープとiSensor® MEMSジャイロスコープ・サブシステムは、複雑で過酷な動作条件下でも物体の角速度を確実に検知/測定します
センサー・アナログ・フロント・エンド
アナログ・デバイセズは、高精度、高信頼性、高堅牢性を目指して設計された高性能センサー・アナログ・フロント・エンドを幅広く提供しています。アナログ・デバイセズは、スピード、パワー、サイズにおいて多様なア
温度センサー
アナログ・デバイセズは、アナログ出力とデジタル出力の両方を提供する高精度で信頼性の高い温度センサーを提供しています。これらのセンサーは、産業、通信、自動車、デジタル・ヘルスケア・アプリケーションに適し
加速度センサー
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら
慣性計測ユニット
アナログ・デバイセズの慣性計測装置(IMU)センサーは、高精度ジャイロスコープ、加速度計、地磁気計、圧力センサーを多軸に組み合わせたものです。アナログ・デバイセズの技術は、非常に複雑なアプリケーション
光学センサー & ToF(Time of Flight)
アナログ・デバイセズの光センサーは、超低ノイズ増幅と高性能フォトダイオードを集積した光センシング・フロント・エンドです。これらのソリューションは、計測器、産業用、臨床用アプリケーションで最高の性能を達
磁気センサー
磁気センサーは、永久磁石、電導体、電子デバイスなどの周辺の磁場を検出、測定する製品です。世界がますます電化されるにつれて、位置と電流のセンシング能力向上に対する要求が高まっています。ADI MagIC

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成