MEMS マイクロフォン

高品質のオーディオ・アクイジション
アナログ・デバイセズの革新的なiMEMS®技術に広大な可能性があることは、世界中の設計エンジニアの間でよく知られるようになってきています。だからこそ、この技術が採用されているモーション・センサーやさらにはiMEMSマイクロフォンは何百もの最先端アプリケーションで、日々、使用されているのです。

アナログ・デバイセズのオーディオ信号処理の専門知識と20年に及ぶMEMSのノウハウとを組み合わせることで、iMEMSマイクロフォンはかつてない性能と信頼性を提供します。iMEMSアナログ/デジタル出力マイクロフォンは加重平均61dBのS/N比と、100Hzから15kHzにわたって平坦な周波数応答をもち、次世代のオーディオに求められる要件を実現する優れたオーディオ・アクイジションを提供します。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

MEMS Microphones

Part# OutputPort LocationSNR (dBA)Equivalent Input Noise (dBA)Frequency Response (min)Frequency Response (max)Maximum SPLSensitivity @ 1 kHzPackageUS Price 1000-4999
ADMP411AnalogBottom62dB32dB28Hz20KHz131dB SPL-46 dBV4.72mm × 3.76mm LGA $2.65
ADMP521Reference Circuit AvailablePDMBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $2.25
ADMP441Reference Circuit AvailableI2SBottom61dB33dB60Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS4.72× 3.76x1.00mm LGA $2.38
ADMP504Reference Circuit AvailableAnalogBottom65dB29dB100Hz20KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.95
ADMP404Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB100Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.2
ADMP405Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB200Hz15KHz120dB SPL-38 dBV 3.35x 2.5x0.88mm LGA $1.5
ADMP401Reference Circuit AvailableAnalogBottom62dB32dB60Hz15KHz120dB SPL-42 dBV4.72× 3.76x1.00mm LGA $1.7
ADMP421Reference Circuit AvailablePDMBottom61dB33dB100Hz15KHz120dB SPL-26 dBFS3.00x4.00x1.00mm LGA $1.5
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる