シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADMP504:  MEMSマイクロフォン、超低ノイズ、ボトム・ポート、アナログ出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADMP504は高性能、低ノイズ、低消費電力、アナログ出力、ボトム・ポートの無指向性のMEMSマイクロフォンです。ADMP504は、MEMSのマイクロフォン素子、インピーダンス・コンバータと出力アンプで構成されています。ADMP504が備えている感度仕様によって、この製品は、近郊フィールド及び遠隔フィールド両者のアプリケーションにとって、優れた選択肢となります。ADMP504は、機能、ピン配置共にADMP404と互換となっていますので、容易な設計のアップグレードをもたらします。

ADMP504は、非常に高いSNRと拡張された広帯域周波数応答を備えていますので、結果として高明瞭な自然音が得られます。低消費電流は、ポータブル・アプリケーションにおいて、長いバッテリ寿命を可能とします。ADMP504は、TIA-920のTelecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones 標準に準拠しています。

ADMP504は、超小型(3.35mm×2.5mm×0.88mm)の表面実装パッケージを採用しています。このパッケージは、一切の感度劣化なしで、リフロー半田と互換となっています。ADMP504はハロゲン・フリーです。

アプリケーション

  • スマートフォン、多機能携帯電話
  • タブレット型コンピュータ
  • 電話会議システム
  • デジタル静止画 / ビデオカメラ
  • ブルートゥース・ヘッドセット
  • ノートブックPC
  • 警備 / 防犯装置

特長と利点

  • 小型3.35mm×2.5mm×0.88mmの表面実装パッケージ
  • 無指向性応答
  • 高いSNR:65dBA
  • 感度:-38dBV
  • 拡張された周波数応答:100Hz~20kHz
  • 低い消費電流:180μA未満
  • シングルエンド・アナログ出力
  • SPL:120dB(max)
  • 高いPSRR性能:70dBV
  • Sn / Pbと鉛フリーの半田処理に適合
  • RoHs / WEEE準拠

ADMP504 機能ブロック図

類似製品

Analog Devices has a selection of MEMS microphones with different interfaces, performance levels, and package sizes.

  • Consider ADMP401: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP404: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP405: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP421: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output
  • Consider ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
  • Consider ADMP521: Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADMP504: Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 266 kB)  データシート PDF
AN-1181: Using a MEMS Microphone in a 2-Wire Microphone Circuit  (pdf, 132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1165: Op Amps for MEMS Microphone Preamp Circuits  (pdf, 165 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1140: マイクロフォン・アレイによるビームフォーミング  (pdf, 398 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1140: Microphone Array Beamforming  (pdf, 198 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: マイクロフォン仕様の説明  (pdf, 319 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1112: Microphone Specifications Explained  (PDF, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: MEMS マイクロフォンのハンダ・リフロー処理  (pdf, 287 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1068: Reflow Soldering of the MEMS Microphone  (pdf, 119 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: アナログ・デバイセズのボトム・ポート MEMS マイクロフォンの実装と接続についての推奨事項  (pdf, 463 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1003: Recommendations for Mounting and Connecting Analog Devices, Inc., Bottom-Ported MEMS Microphones  (pdf, 118 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0262: Low Noise Analog MEMS Microphone and Preamp with Compression and Noise Gating  (pdf) 実用回路 PDF
ADI MEMS Mics Set New Bar in Noise Performance
Analog Devices has launched a new family of MEMS microphones with the lowest noise floor in the industry. Learn about the first member of this family, the ADMP504, and how these microphones can give your design a competitive edge.
Videos HTML
UG-325: EVAL-ADMP504Z-FLEX: Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board  (pdf, 105 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.46 No.5  未発表論文から
 マイクロフォン感度の理解
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2348: Low Self Noise: The First Step to High Performance MEMS Microphone Applications  (pdf, 257 kB) 技術関連記事 PDF
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer  (pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
A History of Consumer Microphones:  (pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009)
技術関連記事 PDF
業界最高クラスの低ノイズMEMSマイクロフォン「ADMP504」を発表 (15 Feb 2012) プレス・リリース HTML
Could software be used to eliminate competitor mics’ response peaks? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is a microphone with -37 dBV sensitivity better than a microphone with -42 dBV (lower) sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why not design a mic with the highest sensitivity? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Due to open package, are there problems with humidity (condensation) when cooling down/heating up the device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can ADI MEMS mics be soldered to a flex PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the recommended thickness of the PCB for the ADI MEMS mics? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Could direct soldering to a PCB cause vibration pickup by the mic? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can digital microphone PDM output be interfaced with I²S directly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Audio Codecs for the ADMP504

  • For a low power SigmaDSP codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1761.
  • For a low power SigmaDSP codec with mono speaker driver and PLL, we recommend the ADAU1781.
  • For a low power, 24-bit audio codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1361.
  • For a low power, 24-bit audio codec with a fixed-function tunable signal processor, we recommend the ADAU1381.
  • For a low power, multi-channel, 24-bit audio codec in a wafer level chip scale package, we recommend the ADAU1373.
  • For a low power, stereo codec with mono microphone input, we recommend the SSM2603.
Recommended Microphone Preamplifiers for the ADMP504
  • For low noise, variable compression and noise gating, we recommend the SSM2166 or the SSM2167.
  • For low power, ultralow noise, low distortion, we recommend the ADA4075-2 dual opamp.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADMP504 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADMP504 Flex Eval Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADMP504Z-FLEX 製品状況: 製造中 ADMP504 Flex Evaluation Board $ 80.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる