シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL377:  加速度センサー、3軸、高g、アナログMEMS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXL377は小型、薄型、低消費電力の完全な3軸加速度センサーで、信号処理された電圧出力のICです。ADXL377は、動き、ショックまたは振動からの加速度を±200gのフルスケール範囲(typ)で計測します。

ユーザーは、XOUT、YOUT、ZOUTピンにCX、CY、CZにコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。帯域幅は、X軸とY軸に関しては0.5Hz~1,300Hz、Z軸に関しては0.5Hz~1,000Hzの範囲で、アプリケーションに応じて選択可能となっています。

ADXL377は、小型、薄型の3mm×3mm×1.45mm、16ピン、リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP_LQ)を採用しています。

アプリケーション

  • 衝撃および頭蓋骨損傷の検出
  • 強力イベントの検出

特長と利点

  • 3軸センシング
  • 小型、薄型パッケージ:3mm×3mm×1.45mmのLFCSP
  • 低消費電力:300μA(typ)
  • 単電源電圧動作:1.8V~3.6V
  • 10,000gのショック耐性
  • 優れた温度安定性
  • 各軸の帯域幅は1つのコンデンサで設定が可能
  • RoHS / WEEEおよびリード・フリー準拠

ADXL377 機能ブロック図

ビデオ:インディカー用レーシングカーの安全改良に使用されているMEMS加速度センサーADXL377

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXL377: 小型、低消費電力、3軸、±200 g 加速度センサー (Rev 0, 09/2012) (pdf, 725 kB)  データシート PDF
ADXL377: Small, Low Power, 3-Axis ±200 g Accelerometer Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 394 kB)  データシート PDF
ADXL377 MEMS Accelerometer in INDYCAR Race Car Safety System
Driver impact safety system of IZOD IndyCar Series race cars features ADXL377 MEMS accelerometers in all driver earpieces. The ADXL377 captures driver impact data in real time. Data is used in sled tests to replicate impact & improve safety levels.
Videos HTML
ADI Technology Enables PocketCPR
ZOLL Medical Corporation has selected Analog Device's high performance iMEMS® technology to enable its palm-sized CPR (cardiopulmonary resuscitation) device that measures the rate and depth of chest compressions administered by rescuers.
Videos HTML
Signostics' Signos Personal Ultrasound System
Analog Devices' data conversion, signal conditioning and sensing technologies are featured in the Signos palm-sized ultrasound system.
Videos HTML
UG-427: Evaluating the ADXL377 3-Axis Accelerometer  (pdf, 147 kB) ユーザー・ガイド PDF
Home is Where the Heart Is (positioning paper)  (pdf, 577 kB) 技術関連記事 PDF
3-axis, ±200 g MEMS Accelerometer Improves INDYCAR Driver Impact Safety Program  (pdf, 465 kB) 採用事例 PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL377 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL377Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる