回転センシング基本の理解 | 製品&関連情報 | 評価ツール |
このページを閉じる |
回転センシングとは?
回転センシングは角速度、つまり物体の回転速度を計測します。一般に、回転は毎秒当たりの変位角で測定し、ヨー、ピッチ、ロールのいずれかの軸を基準にします。
代表的な回転センシング・アプリケーションや機能には、次のようなものがあります。
回転センシング・アプリケーションには、ジャイロスコープ(角速度センサー)が必要です。
回転センシングの集積化ソリューションについては、アナログ・デバイセズのiSensor®ジャイロスコープをご覧ください。出荷時にキャリブレーション済みで、SPIインタフェースによって設定可能な全機能内蔵型です。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved