ADXL375

新規設計に推奨

加速度計、3軸、±200g、MEMS、デジタル出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低消費電力:測定モードでは35μAほどの低さと、スタンバイ・モード時は0.1μA@VS=2.5V(typ)
  • 消費電力は帯域幅によって自動的にスケーリング
  • 組み込み、32レベルのFIFOバッファはホスト・プロセッサの負荷を最小化
  • 1kHzの最大帯域幅、帯域幅はシリアル・コマンドを介して選択可能
  • 衝撃イベント検出
  • アクティブ/ノンアクティブのモニタリング機能
  • 電源電圧範囲:
    2.0 V~3.6 V
  • I/O電圧範囲:
    1.7 V~VS
  • SPI(3線または4線)とI2Cデジタル・インターフェース
  • 広い温度範囲:
    -40℃~+85℃
  • 10,000gのショック耐性
  • 鉛フリーでRoHSに準拠
  • 小型で薄型:3 mm×5mm×1 mmのLGAパッケージ
ADXL375-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格に準拠)
  • ダウンロード:ADXL375-EPデータシート(pdf)
  • 拡張工業用温度範囲:
    -55℃~+105℃
  • 統制された製造ベースライン
  • 1ヵ所でアセンブリ/テスト
  • 1ヵ所で製造
  • 製品変更通知
  • 要求により品質データを入手可能
  • DSCC図番:V62/18610

ADXL375は、小型、薄型の3軸加速度センサーで、低消費電力、最大±200gの測定で高分解能を提供します。デジタル出力データは16ビット「2の補数」フォーマットで、SPI(3線または4線)あるいはI2Cどちらかのデジタル・インターフェースを介してアクセスできます。

内蔵された、32レベルのファーストイン、ファーストアウト(FIFO)バッファを備えたメモリ・マネージメント・システムは、ホスト・プロセッサにストアーするデータを最小化するためにそしてシステム全体の消費電力を軽減するために使うことが出来ます。

低消費電力モードでは、インテリジェントなモーション-ベースのパワー・マネージメントがスレショールド・センシングと極めて低消費電力での加速度計測を可能としています。

ADXL375は、3mm×5mm×1mm、14ピン、LGAパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 衝撃および頭蓋骨損傷の検出
  • 強力イベントの検出

ADXL375
加速度計、3軸、±200g、MEMS、デジタル出力
ADXL375 Functional Block Diagram ADXL375 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADXL375

ADXL375Z Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADXL375Z is a simple evaluation board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL375 3-axis digital accelerometer. The EVAL-ADXL375Z has two sets of 0.1 inch spaced vias, for population of a 4-pin and 5-pin header, for access to all power and signal lines. The vias or headers allow the evaluation board to be attached to a prototyping board (breadboard) or attached to the PCB in an existing system. Four holes are provided for mechanical attachment of the EVAL-ADXL375Z to the application. An external host processor is required for communication to the part.For evaluation boards that include a processor, please see the EVAL-ADXL375Z-M (Real Time Eval System for Digital Output Sensor).

 

The dimensions of the EVAL-ADXL375Z are 20 mm × 20 mm with mounting holes set 15 mm × 15 mm at the corners of the printed circuit board (PCB).

eval board
EVAL-MST-ISEB

Real Time Eval System for Digital Output Sensor

製品詳細

The iMEMS® Real Time Eval System is an easy-to-use evaluation tool targeting bench or desktop characterization of Analog Devices, Inc., inertial sensor products. The system consists of the inertial sensor evaluation board (ISEB), or main board, and a satellite board for any Analog Devices inertial sensor product. The ISEB connects directly to a PC via an USB cable, with the USB connection providing both communications and power to the board. The ISEB is connected to the satellite board through a ribbon cable. This cable allows the satellite to be easily manipulated for testing or separately placed into an environmental chamber for temperature or humidity testing. Separating the boards mitigates corruption of data due to the temperature and humidity effects of other components.

The ISEB is an universal main board and is intended to be used with various satellites of Analog Devices inertial sensors, including analog and digital accelerometers, as well as gyroscopes. The different products are evaluated by means of separate GUIs that are customized for performance and characterization measurements relevant to the inertial sensor being evaluated.

The EVAL-ADxZ-M system contains the ISEB and the EVAL-ADxZ-S satellite. Also included is an USB A to Mini-B cable to connect the ISEB to a PC and an 18-inch, 20-pin ribbon cable to connect the ISEB to the satellite.

資料

ソフトウェア

EVAL-ADXL375
ADXL375Z Evaluation Board
ADXL375 Evaluation Board ADXL375 Evaluation Board ADXL375 Evaluation Board ADXL375Z-M Evaluation Board ADXL375Z-M Evaluation Board ADXL375Z-M Evaluation Board ADXL3752-S Evaluation Board ADXL375Z-S Evaluation Board ADXL375Z-S Evaluation Board
EVAL-MST-ISEB
Real Time Eval System for Digital Output Sensor

最新のディスカッション

最近表示した製品