シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD590:  2端子温度トランスデューサ、電圧入力/電流出力、広温度計測範囲

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

 英語データシート正誤表

AD590は、絶対温度に比例した出力電流を生成する2端子温度トランスデューサICです。+4~+30Vの電源電圧で動作し、1μA/Kに対応する高インピーダンスの定電流レギュレータとして動作します。デバイスを298.2K(+25℃)時298.2μA出力に校正するためにチップの薄膜抵抗レーザ・トリミングを使用しています。

製品の詳細は製品ビデオ: 電流出力、温度トランスデューサーをご覧ください。

AD590は、従来の電気温度センサーが使われている、+150℃未満の温度感知アプリケーションに使用できます。モノリシックICは安価で、補助回路が不要であるため、AD590は多くの温度測定アプリケーションで魅力的な代替品になります。AD590を使用すれば、線形化回路、高精度電圧アンプ、導線抵抗測定、冷接点補償は不要です。

アプリケーションとしては、温度測定の他、個別素子の温度補償、絶対温度に比例するバイアシング、流量測定、流体および流速のレベル検出などがあります。AD590はチップ・フォームで提供され、保護された環境下でのハイブリッド回路や高速温度測定に適しています。

AD590は、特にリモートセンスアプリケーションに最適です。高インピーダンス電流出力のために長いライン上で電圧降下が発生しても、その影響を受けません。受信回路から数百フィート離れた動作は、高絶縁のツイスト・ペアで十分です。また、多重化を簡単にできる出力特性も備えています。電流をCMOSマルチプレクサで切り替えるか、または電源電圧をロジック・ゲート出力で切り替えることができます。

特長と利点

  • 直線的電流出力:1μA/K
  • 広温度計測範囲:-55℃~+150℃
  • 温度プローブと互換なセラミック・センサー・パッケージ
  • 2端子デバイス:電圧入力/電流出力
  • レーザ・トリミングされた計測精度:±0.5℃(AD590M)
  • 優れた直線性:±0.3℃/全温度範囲(AD590M)
  • 広い電源電圧範囲:4V~30V
  • 絶縁されたケースとセンサー
  • 低価格

AD590標準的な応用回路

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD590: 2端子IC、温度トランスデューサ (Rev A, 01/1994) (pdf, 6687 kB)  データシート PDF
AD590: 2-Terminal IC Temperature Transducer Data Sheet  (Rev G, 01/2013) (pdf, 387 kB)  データシート PDF
AD590: Military Data Sheet  (Rev F, 05/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック  (pdf, 1150 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-892: Temperature Measurement Theory and Practical Techniques  (pdf, 733 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-273: リモート・センシング・アプリケーションでのAD590温度トランスジューサの使用  (pdf, 793 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-273: Use of the AD590 Temperature Transducer in a Remote Sensing Application  (pdf, 416 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-272: AD590 の精度  (pdf, 239 kB)
以下の表は、制限された温度範囲をともなうアプリケーションに関して、グレード別の最大誤差を示します
アプリケーション・ノート PDF
AN-272: Accuracies of the AD590  (pdf, 32 kB)
Tables show maximum errors by grade for applications involving limited temperature spans.
アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems その他 HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
温度センサーのICには取り付け方向あるいは感度方向? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD590 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8757101XA 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 25.39 $ 21.61 N  成分表 PCN 購入
5962-8757101YA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 18.78 $ 16.01 N  成分表 PCN 購入
5962-8757102XA 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 39.10 $ 33.26 N  成分表 PCN 購入
5962-8757102YA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 24.77 $ 21.08 N  成分表 PCN 購入
5962-8757103XA 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 70.15 $ 59.80 N  成分表 PCN 購入
5962-8757103YA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 36.68 $ 31.15 N  成分表 PCN 購入
5962-8757104XA 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 116.71 $ 110.85 N  成分表 PCN お問い合わせ
5962-8757104YA 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 72.68 $ 61.80 N  成分表 PCN 購入
AD590JCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 軍用 Tray, 100 $ 2.61 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
AD590JCPZ-R5 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 4 商用 Reel, 500 - $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
AD590JCPZ-RL7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 4 商用 Reel, 3000 - $ 1.80 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD590JF 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 11.84 $ 11.03 Y  成分表 PCN 購入
AD590JF/883B 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 26.15 $ 22.26 N  成分表 PCN 購入
AD590JH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 4.87 $ 4.10 Y  成分表 PCN 購入
AD590JH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 18.78 $ 16.01 N  成分表 PCN 購入
AD590JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 4.03 $ 2.96 N  成分表 PCN 購入
AD590JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 3.14 $ 2.31 Y  成分表 PCN 購入
AD590KF 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 12.94 $ 11.96 Y  成分表 PCN 購入
AD590KF/883B 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 39.10 $ 33.26 N  成分表 PCN 購入
AD590KH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 7.36 $ 6.18 Y  成分表 PCN 購入
AD590KH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 24.05 $ 20.47 N  成分表 PCN 購入
AD590KR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 5.86 $ 4.90 N  成分表 PCN 購入
AD590KR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 2500 $ 4.53 $ 3.78 N  成分表 PCN 購入
AD590KRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 5.19 $ 4.34 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD590KRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 2500 $ 5.19 $ 4.34 Y  成分表 PCN 購入
AD590LF 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 32.19 $ 25.81 Y  成分表 PCN 購入
AD590LF/883B 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 70.15 $ 59.80 N  成分表 PCN 購入
AD590LH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 16.39 $ 13.77 Y  成分表 PCN 購入
AD590LH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 36.68 $ 31.15 N  成分表 PCN 購入
AD590MF 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 59.14 $ 48.87 Y  成分表 PCN 購入
AD590MF/883B 製品状況: 製造中 2 ld Flat Pack 2 軍用 Tray, 40 $ 116.71 $ 110.85 N  成分表 PCN 購入
AD590MH 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 39.02 $ 29.14 Y  成分表 PCN 購入
AD590MH/883B 製品状況: 製造中 3 ld TO-52 3 軍用 Tube, 100 $ 72.68 $ 61.80 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる