製品概要

製品概要

EVAL-AD590-ARDZは、絶対温度に比例した出力電流を生成する2端子集積回路温度トランスデューサであるAD590の性能と使いやすさを実証するための評価用ボードです。4V〜30Vの電源電圧を必要とするこのデバイスは、1μA/Kを出力する高インピーダンスの定電流レギュレータとして機能します。チップの薄膜抵抗をレーザー・トリミングし、298.2K(25°C)で298.2Aを出力するようデバイスを校正します。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • EVAL-AD590-ARDZ 評価用ボード
  • SDP/Linduinoコントローラ・ボードおよびユーザ・ガイド
  • Windows 7(32ビット)以降を搭載したUSBポート付きのPC
  • シリアル・ターミナル・ソフトウェア(Putty / TeraTermまたは同様のもの)
  • USB Standard-A - Mini-B変換ケーブル

 
クイックスタート手順

  • SDP-120またはArduinoコネクタを使用して(それに応じてJ8ジャンパを切り替え)EVAL-AD590-ARDZ評価ボードをインターフェース・ボードに接続します。
  • USBを介してインターフェース・ボードをホストPCに接続します。
  • MBEDコンパイラでコードをコンパイルします。
  • ターミナル・エミュレータを起動して、評価ボードにアクセスします。

 
備考

  • 詳細な手順は、以下の関連資料のユーザ・ガイドwikiにあります。
  • 評価ソフトウェアのサンプル手順は、以下のソフトウェアのセクションにあります。

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
93 KB
ACE plug-in for Board.AD590 1.2023.7500 [4 26 23]
The AD590 plug in supports evaluation of the EVAL-AD590-ARDZ. The EVAL-AD590-ARDZ is an evaluation board for demonstrating the performance and ease of use of the AD590, a 2-terminal integrated circuit temperature transducer that produces an output current proportional to absolute temperature.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード