![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADM485に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「EIA RS-485トランシーバ」 |
5Mbpsまでの高速通信を実現できるRS485トランシーバです。ESD耐性も高く3.5kVという性能です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADM485」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM485: 5V 低消費電力 EIA RS-485トランシーバ (Rev F, 04/2008) (pdf, 945 kB) | データシート | |
| ADM485: 5 V Low Power EIA RS-485 Transceiver Data Sheet (Rev F, 04/2008) (pdf, 254 kB) | データシート | |
| AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド (pdf, 618 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide (pdf, 245 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Analog Dialogue Vol.43 No.10 輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁 |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job. (Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Interface Parametric Search | 製品一覧 | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006) (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| Brochure: Motor and Power Control Solutions (pdf) | メディア掲載一覧 | |
| Industrial Automation Solutions (pdf, 6110 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 終端抵抗の値 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM485 IBIS Model | IBISモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。