シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3076E:  RS485/422トランシーバ、イネーブル機能、全二重、±15kV ESD保護機能付き、3.3V、データレートが16Mbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM3070E~ADM3078Eは、±15kVのESD保護回路を備えた3.3V、低消費電力のデータ・トランシーバで、マルチポイント・バス伝送ライン上での全二重/半二重通信に使用できます。これらのデバイスは平衡データ伝送用に設計されており、TIA/EIA標準のRS-485/RS-422に準拠しています。これらのデバイスは、1/8ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスがあり、1つのバス上に最大256のトランシーバを接続できます。必ず1つのドライバのみをイネーブルにするため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

レシーバ入力には真のフェイルセーフ機能があり、バイアス抵抗を外付けする必要はなく、入力が開放または短絡のときにロジック・ハイの出力レベルが得られます。これにより、通信を開始する前や通信が終了したときにレシーバ出力が確実に既知の状態になります。



アプリケーション
  • 電力量計
  • 工業用制御システム
  • 照明システム
  • 通信機器
  • セキュリティ・システム
  • 計測機器

特長と利点

  • TIA/EIA RS-485/RS-422に準拠
  • RS-485のI/Oピンで±15kVのESD保護
  • データレート:16Mbps(ADM3076~ADM3078E)
  • 半二重と全二重のオプションもあり
  • 真のフェイルセーフ・レシーバ入力
  • バス上のノード数:256(max)
  • -40℃~+125℃のオプションも用意
  • DEおよびREピンのホットスワップ入力構造
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • 低消費電力シャットダウン電流(ADM3071E/74E/77Eを除く)
  • ディスエーブルまたはパワーオフ時にハイインピーダンスを出力

ADM3076E機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3070E/ADM3071E/ADM3072E/ADM3073E/ADM3074E/ADM3075E/ADM3076E/ADM3077E/ADM3078E: 3.3V、±15kV ESD保護付き、半/全二重、RS-485/RS-422トランシーバ (Rev A, 10/2006) (pdf, 1026 kB)  データシート PDF
ADM3070E/ADM3071E/ADM3072E/ADM3073E/ADM3074E/ADM3075E/ADM3076E/ADM3077E/ADM3078E: 3.3 V, ±15 kV ESD-Protected, Half- and Full-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 08/2009) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3076E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM3076EARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.78 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3076EARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
ADM3076EYRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.95 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM3076EYRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Full-Duplex (14-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485FDEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1491EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
ADM3070EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3070EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3073EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3073EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3076EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3076EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3491AR 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4.27 No -
ADM3491ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.69 Yes -
ADM3491EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.71 Yes -
ADM489ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.22 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる