シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM2490E:  RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護、全二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2490Eは、マルチポイント伝送ラインによる高速の全二重通信に適した±8kV ESD保護機能付きの絶縁型データ・トランシーバです。平衡伝送ライン用に設計され、ANSI TIA/EIA RS-485-AおよびISO 8482:1987(E)規格に適合しています。ADM2490Eはアナログ・デバイセズのiCoupler技術を採用し、2チャンネル・アイソレータ、スリーステートの差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバを、シングル・パッケージに内蔵しています。

差動トランスミッタ出力およびレシーバ入力は、人体モデル(HBM)を用いて±8kVのESD保護を行う静電気放電回路を特長としています。このデバイスのロジック側は5Vまたは3V電源動作が可能ですが、バス側には5Vの絶縁電源が必要です。

出力の短絡やバス競合による過度の電力消費を防止するために、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。

ADM3490Eはワイド・ボディ16ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+105℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 絶縁型RS-485/RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • INTERBUS
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • 特長と利点

    • 絶縁型、全二重RS-485/RS-422トランシーバ
    • RS-485 I/Oピン上で±8kVのESD保護
    • 16Mbpsのデータレート
    • ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998およびISO 8482:1987(E)規格に適合)
    • 5Vまたは3V電源動作に対応(VDD1)
    • 高い同相トランジェント耐性:> 25kV/μs
    • オープン回路フェイルセーフ設計をレシーバに採用
    • サーマル・シャットダウン保護
    • 安全および規制規格認定(詳細はデータシートを参照)
    • 動作温度範囲:-40~+105℃
    • 16ピン・ワイドボディSOPパッケージ

    ADM2490E機能ブロック図

    安全規格認証や適合の取得状況

    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
    詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

    Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (Nominal) For IC being powered
    Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM2490E: High Speed ESD Protected Full-Duplex iCoupler™ Isolated RS-485 Transceiver Data Sheet (Rev A, 08/2008) (pdf, 552 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    Webcasts WEBCAST
    UG-496: ADM2490E の評価:5kV 信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD 保護付、全二重、iCoupler、絶縁型 RS-485 トランシーバ  (pdf, 176 kB) ユーザー・ガイド PDF
    High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
    By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
    iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
    車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ その他 HTML
    isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 その他 HTML
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    ADM2490E モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADM2490E Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM2490EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる