シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM2481:  RS-485トランシーバ、半二重、2.5kV信号絶縁、500kbps

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM2481は差動バス・トランシーバで、平衡伝送線を使うマルチポイント・バス伝送ラインの双方向データ通信向けにデザインされた磁気絶縁 型ICを集積しています。この製品はANSI EIA/TIA-485-AとISO 8482:1987(E)に準拠しています。 1987(E).このADM2481はアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、3チャンネル・アイソレータ、スリー・ステート差動ライン・ドライバと差動入力レシーバをシングル・パッケージに組込んだものです。このデバイスのロジック側は5Vまたは3V電源で動作しますが、バス側は絶縁型の5V電源でのみ動作します。

ADM2481ではスルーレートを制限して、正しく終端されていない伝送ラインでの反射を軽減します。スルーレートを制限しているため、データ・レー トは500kbpsに制限されています。デバイスの入力インピーダンスは96kΩであるため、バス上に最大256個のトランシーバを接続することが できます。ドライバはアクティブ・ハイのイネーブル機能を持っています。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部で接続されて、差動I/Oポ ートを構成しています。ドライバがディセーブルされているとき、またはVDD1=0VまたはVDD2=0Vのときは、バス 上では最小の負荷になります。アクティブ・ハイのレシーバ・ディセーブル機能も用意されており、受信出力を高インピーダンス状態にします。

レシーバ入力は真のフェール・セーフ機能を持っているため、入力のオープンまたは短絡時にロジック・ハイのレシーバ出力レベルが保証されます。こ のために、通信が開始される前および通信が終了した時点で、レシーバ出力が既知状態にあることが保証されます。

また、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っているため、出力の短絡とバス輻輳時に消費電力が大きくなることからも保護されていま す。このデバイスは工業温度範囲-40℃~+85℃にわたって完全仕様規定されており、16ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • 低消費電力RS-485/RS-422ネットワーク
  • 絶縁型インターフェース
  • ビルディング制御ネットワーク
  • マルチポイント・データ伝送システム

特長と利点

  • データを電気的に絶縁したRS-485トランシーバ
  • ANSI TIA/EIA-485-AとISO 8482・1987(E)に準拠
  • データ・レート: 500kbps
  • スルーレートを制限したドライバ出力
  • 低消費電力動作:2.5mA(max)
  • 5Vまたは3.3V動作に対応(VDD1)
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM2481: Half-Duplex, iCouplerIsolated RS-485 Transceiver (Rev A, 06/2012) (pdf, 275 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
UG-316: Evaluation Board for the ADM2481 2.5 kV Signal Isolated, 500 kbps, Half-Duplex RS-485 Transceiver  (pdf, 358 kB) ユーザー・ガイド PDF
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
技術関連記事 PDF
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
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
ADM2481 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM2481BRWZ 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.34 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM2481BRWZ-RL7 製品状況: 製造中 18 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 $ 3.34 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
ADM2481 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM2481EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる