シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1491E:  RS-485トランシーバ、5V、16Mbps、ESD保護回路内蔵、全二重(ドライバ / レシーバ・イネーブル機能付き)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1490E / ADM1491Eは、±8kVのESD耐性を備えたRS-485トランシーバで、マルチポイント伝送ラインを使う高速全二重通信に最適なデバイスです。特にADM1491Eは、16Mbpsまでのデータ・レートの通信を必要とする、モータ制御アプリケーション向けに設計されています。

ADM1491Eは、平衡伝送線向けにデザインされ、TIA / EIA-RS-485-A-98に準拠しています。このデバイスは、同一バスに最大32ノードを使うRS-485動作を可能とするために、12kΩの受信入力インピーダンスを備えています。

差動の送信出力と受信入力は、ヒューマン・ボディ・モデル(HBM)を用いた±8kVまでを保護するESD回路を特長としています。

ADM1491Eは、5V単電源で動作します。必要以上の電力消費は、バス接続あるいは短絡防止回路と過熱回路によって保護される出力短絡によって引き起こされます。

短絡回路の防止回路は、フォルト条件下で最大出力電流±250mAに制限されます。ダイ温度が150℃以上になると温度検出回路が感知して、このような条件下では、ドライバ出力を高インピーダンスにします。

ADM1491Eのレシーバは、フェール・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。

ADM1491Eは、きわめて高速でスイッチング時間とほぼ一致しています。最小ドライブ伝播遅延は、最大16Mbpsのデータ・レートでの伝送を可能とします、一方小さなスキューはEMI干渉を最小とします。

ADM1491Eは、商用温度範囲と工業温度範囲で完全に仕様規定されており、2種類のパッケージで提供しています。ナローボディ14ピンSOICと10ピンMSOPパッケージです。

アプリケーション

  • RS-485 / RS-422インターフェース
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • 高データ・レートのモータ制御
  • マルチポイント・データ伝送システム
  • シングルエンド / 差動変換

特長と利点

  • 高速モータ制御アプリケーション用のRS-485 / RS-422全二重トランシーバ
  • データ・レート:16Mbps
  • RS-485の入力 / 出力ピンの±8kV ESD保護
  • ANSI / TIA / EIA-485A-1998に準拠
  • オープン回路に対するフェイル・セーフ
  • 5Vの電源アプリケーションに最適
  • 同一バスに32ノードが可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • ナローボデー14ピンSOICと10ピンMSOPパッケージ

ADM1491E 機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1490E/ADM1491E: 16 Mbps, ESD Protected, Full-Duplex RS-485 Transceivers Data Sheet (Rev D, 02/2012) (pdf, 335 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術関連記事 PDF
MS-2443 : RS-485通信ネットワークの有害なEMCイベントに対する保護  (pdf, 0) 技術資料 PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) その他 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADM1491E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1491EBRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.41 $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1491EBRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
ADM1491EBRZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.35 $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1491EBRZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Full-Duplex (14-lead SOIC) Evaluation Board, EVAL-RS485FDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485FDEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1491EBRZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 Yes -
ADM3070EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3070EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3073EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3073EYRZ 製品状況: 最終購入可能日 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3076EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 Yes -
ADM3076EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 Yes -
ADM3491AR 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4.27 No -
ADM3491ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.69 Yes -
ADM3491EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.71 Yes -
ADM489ABRZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.22 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる