シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1485:  RS-485トランシーバ、5V、高速(30Mbps)、低消費電力、半二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADM1485製品紹介ビデオあります

ADM1485は、マルチポイント・バス伝送ライン上での高速双方向データ通信に最適な、差動ライン・トランシーバです。この製品は平衡データ伝送線向けにデザインされ、EIA標準のRS-485及びRS-422の両方に準拠しています。この製品は1つの差動のライン・ドライバと1つの差動ライン・レシーバを含んでいます。ドライバとレシーバの両方は、それぞれ別々にイネーブルにすることもあります。ディセーブル状態では、出力はトライステートにされます。

ADM1485は、+5 V単電源で動作します。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止されます。この機能は、障害条件の下で内部のドライバ回路での極端な温度増加が検出されると、ドライバ出力を強制的に高インピーダンス状態にします。

バス上には同時に最大32個のトランシーバを接続することが出来ますが、何時でも1個のみのドライバがイネーブルである必要があります。残りのディセーブルされたドライバはバスの負荷とならないようにすることは重要です。このことを確実にするためADM1485は、ディセーブル時とパワーダウン時は出力を高インピーダンスにする機能を備えています。

これによって、トランシーバが使われていない時の負荷効果を最小化します。高インピーダンスのドライバ出力は、-7 V~+12 Vのコモン・モード電圧の全範囲にわたって維持されます。

レシーバは、フェイル・セーフ機能を持っているため、入力が無接続(フローティング)状態のときは、ロジック・ハイの出力レベルになります。

ADM1485はBiCMOSプロセスで製造されています、このBiCMOSは低消費のCMOSに高速スイッチングのバイポーラ技術を組み合わせた、斬新なミックスド技術のプロセスです。全ての入力と出力はESDに対する保護を備えており、全てのドライバ出力は高電流のソース及びシンク能力を備えています。ラッチ・アップをガードするためにエピタキシャル・レイヤが使われています。

ADM1485は極めて早いスイッチング速度を特長としています。最小ドライバ伝播遅延は、最大30Mbpsまでのデータ・レートでの伝送を可能とします、一方小さなスキューはEMI干渉を最小とします。

この製品は商用及び工業温度範囲で完全仕様規定されており、8ピンのDIL/SOICパッケージを採用しています。

特長と利点

  • EIA RS-485標準に適合
  • データ・レート:30Mbps
  • +5 V単電源動作
  • バスコモン・モード範囲: -7 V~+12 V
  • 高速、低消費電力のBiCMOSプロセスで製造
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 短絡回路保護機能
  • ゼロ・スキュー・ドライバ
  • ドライバ伝搬遅延:10 ns
  • レシーバ伝搬遅延:25 ns
  • パワーオフ時に出力が高インピーダンスを維持
  • LTC1485のアップグレード品

ADM1485 機能ブロック図

ADM1485 機能ブロック図
ADM1485 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADM1485に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「EIA RS-485トランシーバ」

ADM1485ビデオ 30Mbpsのデータレートで通信できる、EIA RS-485トランシーバをご紹介します。

この製品のここがおススメ
30Mbpsという高速通信を実現できるRS485トランシーバです。ESD耐性も高く3.5kVという性能です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADM1485」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1485: 5V低消費電力 EIA RS-485トランシーバ (Rev E, 09/2003) (pdf, 258 kB)  データシート PDF
ADM1485: 5 V Low Power EIA RS-485 Transceiver Data Sheet  (Rev F, 08/2012) (pdf, 258 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search 製品一覧 HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1485 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1485 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1485AN 製品状況: 製造中止 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.42 $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485AR 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485AR-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485AR-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485ARM 製品状況: 製造中止 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485ARM-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485ARM-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.50 $ 2.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1485ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.25 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.25 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.42 $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1485ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.17 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485JN 製品状況: 製造中止 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 1.82 $ 1.63 Y  成分表 PCN 購入
ADM1485JR 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADM1485JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.88 N  成分表 PCN 購入
ADM1485JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 1.82 $ 1.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1485JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.63 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485HDEBZ 製品状況: 製造中 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 Yes -
ADM1485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 Yes -
ADM1486AR 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 No -
ADM1486ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 Yes -
ADM1487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3072EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3072EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3075EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3075EWYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 2.24 Yes -
ADM3075EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3078EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 Yes -
ADM3078EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 Yes -
ADM3483ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
ADM3483EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3485ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
ADM3485EAR 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 No -
ADM3485EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 Yes -
ADM3486EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3493ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 Yes -
ADM483ARZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 Yes -
ADM483EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 Yes -
ADM4850ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4851ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4852ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4853ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4853WARZ-RL7 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Yes -
ADM485AR 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 No -
ADM485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 Yes -
ADM485EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
ADM485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 Yes -
ADM487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
ADM487EWARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 Yes -
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる