シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5520:  バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP5520は、ユーザ設定が可能なI/Oエキスパンダを備える多機能のシングル・チップ、白色LEDバックライト・ドライバです。このデバイスは、電話機のフリップまたはスライダ部にバックライト照明、I/Oシグナリングとその検出、補助的なLED照明、キーパッドの各機能が必要とされる携帯電話アプリケーションに適しています。ADP5520は、I2C®互換のシリアル・インターフェースと信号ライン割込み機能を備えることによって、ベースバンド・プロセッサとインターフェースするために必要なヒンジ部のフレックス基板の合計ライン数を大幅に削減します。

ADP5520は周囲光レベルを検出し、それに応じてバックライトの輝度を調整できるため、バッテリ動作寿命が引き延ばされる結果になります。

一度設定を行うと、メイン・プロセッサが介入することなくADP5520がフリップ/スライダのバックライトの強さ、オン/オフ・タイミング、減光、フェーディングを制御し、効果的なバッテリの節電が行えます。

特長と利点

  • 最大6個のLEDを駆動する効率的な非同期ブースト・コンバータ
  • 2.7~5.5Vの入力電圧範囲
  • 128のプログラマブル・バックライトLED電流レベル(最大30mA)
  • 周囲光センシングと自律的なバックライト調整
  • プログラマブル・バックライト・フェードイン/フェードアウト時間
  • プログラマブル・バックライト減光およびオフ時間
  • 設定可能な8本のGPIOピン(入力、出力、最大4×4のキーパッド)
  • 最大3つの補助用LED電流シンク(1つは専用、2つは設定可能)
  • 64のプログラマブル補助用LED電流レベル(最大14mA)
  • プログラマブル補助用LEDフェードイン/フェードアウト時間
  • プログラマブル補助用LEDオン/オフ時間(点滅が可能)

ADP5520機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5520: Backlight Driver with I/O Expander Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1365 kB)  データシート PDF
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
Webcasts WEBCAST
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
(LED Journal, August/September 2009)
技術関連記事 HTML
ADP5520 LED Driver  (pdf, 581 kB)
The ADP5520 demo board drives up to 6 LEDs in series and a RGB LED. The toggle switch S1 specifies one of two modes of operations for the demo board on GPIO (PC0) of a micro controller.
推奨電源回路例 PDF
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs  (pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5520/01 MFD Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP5520 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5520 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5520-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる