シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4695E:  マルチポイントLVDSトランシーバ、3.3V、100MBPS、全二重、高速、タイプ2レシーバ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695Eは、マルチポイント低電圧・差動・シグナリング(M-LVDS)のトランシーバ(ドライバとレシーバのペア)で、最大100Mbps(50 MHz)まで動作することができます。ドライバ出力には、スルーレート制御が導入されています。レシーバは、-1 V~+3.4 Vのコモンモード電圧範囲にわたって50mVもの小さな差動入力でバス状態を検出します。最大±15kVまでのESD保護がバス・ピンに採用されています。これらの製品は、M-LVDSに関するTIA/EIA-899と、追加のマルチポイント機能が補足されているTIA/EIA-644のLVDSデバイスに関する規格を満たしています。

ADN4690E/ADN4692Eはタイプ1のレシーバで、25mVのヒステリシスを持つように設計されています、その結果遅い変化の信号、あるいは入力の損失が出力発振を引き起こすことはありません。ADN4694E/ADN4695Eは、オフセット・スレショールドを備えたタイプ2レシーバで、バスがアイドルである(バス-アイドル・フェールセーフ)とき、または入力がオープン(オープン回路フェールセーフ)であるときの出力状態を保障しています。

これらの製品は、半二重構成(ADN4690E/ADN4694E)の8ピンSOICパッケージ、または全二重構成の(ADN4692E/ADN4695E)14ピンSOICパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • バックプレーンとケーブルのマルチポイント・データ・伝送
  • マルチポイント・クロック分配
  • 短いRS-485リンクの低パワー、高速の代替
  • ネットワーキングと無線基地局インフラストラクチャ

特長と利点

  • M-LVDS用のTIA/EIA-899 LVDS規格に準拠
  • スイッチング・レート:100Mbps(50MHz)
  • タイプ2レシーバ
  • 全二重
  • M-LVDSバス上のグリッチ・フリーのパワーアップ/パワーダウン
  • ドライバ出力で制御される遷移時間
  • バス・ピンでの強化されたESD保護:
    --±15kV HBM(人体モデル)
    --±10kV IEC61000-4-2、空気中放電
    --±8kV IEC61000-4-2、接触放電
  • コモンモード範囲:-1 V~+3.4 V
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

機能ブロック図

MLVDS Evaluation Boards

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E: 3.3 V, 100 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 445 kB)  データシート PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-361: High Speed Evaluation Board for Full Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4692E, ADN4693E, ADN4695E, and ADN4697E)  (pdf, 574 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4695E IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN4695E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN4695EBRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 14 工業用 Tube, 56 $ 1.24 $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADN4695EBRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 14 工業用 Reel, 1000 - $ 1.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

M-LVDS 全二重評価用ボード (ADN4692E/ADN4693E/ADN4695E/ADN4697E)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADN469XEFDEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる