シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN4666:  3 V, LVDS, Quad CMOS Differential Line Receiver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADN4666 is a quad-channel, CMOS low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption.

The device accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended, 3 V TTL/CMOS logic level.

The ADN4666 also offers active high and active low enable/disable inputs (EN and EN) that control all four receivers. These inputs disable the receivers and switch the outputs to a high impedance state. Consequently, the outputs of one or more ADN4666 devices can be multiplexed together to reduce the quiescent power consumption to 10 mW typical.

The ADN4666 and its companion driver, the ADN4665, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission and offer a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).

Applications

  • Point-to-point data transmission
  • Multidrop buses
  • Clock distribution networks
  • Backplane receivers

特長と利点

  • ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 contact discharge on receiver input pins
  • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • 100 ps channel-to-channel skew (typical)
  • 100 ps differential skew (typical)
  • 3.3 ns propagation delay (maximum)
  • 3.3 V power supply
  • High impedance outputs on power-down
  • Please see data sheet for additional features.

Functional Block Diagram for ADN4666

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4666: 3 V, LVDS, Quad CMOS Differential Line Receiver  (Rev 0, 07/2009) (pdf, 255 kB)  データシート PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN4666 IBIS Model IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN4666 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN4666ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.27 $ 1.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADN4666ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADN4666ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 1.27 $ 1.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADN4666ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる