シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3402:  4チャンネルのデジタル・アイソレータ:システム・レベルのESD信頼性を強化

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM340xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにした4チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術とモノリシックの空心トランス技術を組み合わせることで、フォトカプラ・デバイスなどの代替制品としてはるかに優れた性能を提供します。

iCouplerデバイスには、フォトカプラに通常ともなう設計上の問題点がありません。一般にフォトカプラの場合、不確実な電流伝達比、非直線的な伝達関数、温度の影響や寿命の懸念といった問題が生じますが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースや安定した性能特性によりこうした問題はなくなります。iCoupler製品の場合、外付けドライバやその他のディスクリート部品も必要ありません。また、消費電力は、同等の信号データレート動作時でフォトカプラの1/6~1/10になります。

ADuM340xアイソレータには、さまざまな構成やデータレートが可能な3つの独立したチャンネルがあります(英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」参照)。いずれのモデルも、2.7~5.5Vの電源(各サイド)で動作し、低電圧システムに対応するとともに絶縁バリア間で電圧レベルを変換することもできます。ADuM340xアイソレータには、入力ロジックの遷移がないときやパワーアップ / パワーダウン中のDC精度を保証する特許取得のリフレッシュ機能があります。

ADuM140xアイソレータに比較すると、ADuM340xアイソレータには回路やレイアウトにさまざまな変更が加えられており、システム・レベルのIEC 61000-4-xテスト(ESD / バースト / サージ)に関連する性能が強化されています。しかし、ADuM140xまたはADuM340x製品のいずれもテスト対象となった正確な性能特性は、システムの設計とレイアウトに大きく依存します。詳細については、アプリケーション・ノートの『AN-793:iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項』を参照してください。

アプリケーション

  • 汎用マルチチャンネル絶縁
  • SPI®互換インターフェース / データ・コンバータの絶縁
  • RS-232 / RS-422 / RS-485トランシーバの絶縁
  • 工業用フィールド・バス絶縁

特長と利点

  • AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM340xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
  • IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
  • 双方向通信
  • 3V / 5Vレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高速データレート:DC~90Mbps
    (NRZ)
  • 高精度のタイミング特性
    パルス幅歪み:最大2ns
    チャンネル間マッチング:最大2ns
  • 高コモン・モード過渡耐圧:>25kV/μs
  • 出力イネーブル機能
  • 16ピン、ワイドボディ、鉛フリーのSOICパッケージ

低消費電力動作

  • 5V動作
    チャンネルあたり1.4mA(max)@0Mbps~2Mbps、
    チャンネルあたり4.3mA(max)@10Mbps、
    チャンネルあたり34mA(max)@90Mbps
  • 3V動作
    チャンネルあたり0.9mA(max)@0Mbps~2Mbps、
    チャンネルあたり2.4mA(max)@10Mbps、
    チャンネルあたり20mA(max)@90Mbps

安全 / 規制の認定

  • UL認定:UL1577に準拠し1分間で2500Vrms
  • CSA部品承認通達#5A
  • VDE準拠認定
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 V peak

ADuM3402 機能ブロック図

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402: システム・レベルのESD信頼性を強化した4チャンネルのデジタル・アイソレータ (Rev 0, 03/2006) (pdf, 840 kB)  データシート PDF
ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402: Quad-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 632 kB)  データシート PDF
ADuM3400W/ADuM3401W/ADuM3402W: Quad-Channel, Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability Data Sheet (Rev 0, 09/2012) (pdf, 351 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment  (pdf, 393 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3402 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3402 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3402ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.58 $ 1.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3402ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.98 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3402BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.78 $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3402BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3402CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.91 $ 2.24 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3402CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.24 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3402WARWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3402WARWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3402WBRWZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3402WBRWZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる