| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuM3223/ADuM4223: 4 A 出力の絶縁型高精度ハーフ・ブリッジ・ドライバ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 415 kB) | データシート | |
| ADuM3223/ADuM4223: Isolated Precision Half-Bridge Driver, 4 A Output Data Sheet (Rev A, 01/2013) (pdf, 415 kB) | データシート | |
|
ADuM3223 / 4223 Isolated 1/2 Gate Drivers with iCoupler Technology
Learn how the ADuM3223 and ADuM4223 isolated gate drivers based on iCoupler® digital isolator technology can simplify the design of a robust half-bridge MOSFET driver versus optocoupler and other discrete solutions. |
Videos | HTML |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-368: Evaluation Board for the ADuM3223/ADuM4223 iCoupler, 4 A, Isolated Precision Half-Bridge Drivers (PDF, 497 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2318: Design Fundamentals of Implementing an Isolated Half-Bridge Gate Driver (pdf, 151 kB) | 技術関連記事 | |
| iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ「ADuM3223」と「ADuM4223」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | 製品一覧 | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。