シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3221:  ゲート・ドライバ、デュアル・チャンネル、4Aの絶縁型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM3220 / ADuM3221は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4Aの絶縁型2チャンネル・ゲート・ドライバです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

ADuM3220 / ADuM3221アイソレータは、独立な2つのアイソレーション・チャンネルを提供します。最大伝搬遅延は60nsでチャンネル間マッチングは5nsです。ADuM3220 / ADuM3221は、高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、入力と各出力との間で真の電流アイソレーションを提供する利点を持っているため、アイソレーション障壁を跨ぐ電圧変換が可能になります。ADuM3220は貫通保護ロジックを内蔵していますが、ADuM3221は内蔵していません。両デバイスは、ゲート駆動アプリケーションで必要とされるデフォルトのロー・レベル出力特性を持っています。ADuM3220 / ADuM3221は3.0V~5.5Vの入力電源で動作し、これより低い電圧のシステムとの互換性を提供します。ADuM3220A / ADuM3221Aの出力は、5V~18Vの電源電圧で動作することができます。ADuM3220B / ADuM3221Bの出力は、8V~18Vの電源電圧で動作することができます。

ADuM3220 / ADuM3221のジャンクション温度は、-40℃~+125℃で規定されています。

アプリケーション

  • 絶縁型同期DC/DCコンバータ
  • MOSFET / IGBTゲート・ドライバ

特長と利点

  • ピーク出力電流:4A
  • 正確なタイミング特性
    最大伝播遅延:60ns
    最大チャンネル間マッチング:5ns
  • 高接合温動動作:125℃
  • 入力ロジック:3.3V~5V
  • 出力ドライブ:4.5V~18V
  • VDD1=2.5VとVDD2=4.1VでUVLO
  • サーマル・シャットダウン保護機能:150℃以上
  • 出力貫通ロジック保護(ADuM3220)
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • 高周波数動作:DC~1MHz
  • 入力ロジック・レベル:CMOS
  • AEC-Q100適合の車載バージョン

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM3221 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3220/ADuM3221: Isolated 4 A Dual-Channel Gate Driver Data Sheet (Rev C, 10/2012) (pdf, 669 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-217: iCoupler ADuM322XEBZ, 4 A Output-Isolated Gate Driver Evaluation Board  (pdf, 148 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Isolated Analog I/O Designs Benefit from New Family of iCoupler Devices  (pdf, 93 kB) 技術関連記事 PDF
Integrated Transformer-Coupled Isolation, by Ronn Kliger, (pdf, 544,768 bytes)
Copyright (c) 2003 IEEE. Reprinted from (IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 6, Issue: 1, March 2003). This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Analog Devices's products or services Internal or personal use of this material is permitted.
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers  (pdf, 67 kB) メディア掲載一覧 PDF
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. メディア掲載一覧 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3221 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3221ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3221ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3221BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3221BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3221WARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3221WARZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM3221WBRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM3221WBRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-ADUM3221: ADuM3220/ADuM3221 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM3221AEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 40.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる