シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3100:  デジタル・アイソレータ、強化システム・レベルESD信頼性

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADuM3100は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づいたデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

ADuM3100は既存の高速フォトカプラに対するピン互換の置換品として構成されており、25Mbpsおよび100Mbpsの高速データ・レートをサポートしています。

ADuM3100は3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、最大温度105℃においても18ns以下の伝播遅延、2ns以下のエッジ非対称性を特長としています。この製品は、2.0mA以下の静止電流(両サイドの合計)、データ・レートMbpsあたり160µA以下のダイナミック電流と非常に低いパワーで動作します。ADuM3100は他のフォトカプラ代替品とは異なり、出力信号を連続的に更新する特許取得済みのリフレッシュ機能によりDC電圧レベルを正確に提供します。

ADuM3100には2種類のグレードがあります。ADuM3100ARとADuM3100BRは最大温度105℃で動作することができ、それぞれ最大25Mbpsおよび100Mbpsのデータ・レートをサポートします。

デジタル・アイソレータADuM1100と比較すると、ADuM3100は種々の回路を含んでレイアウト変更が施されており、システム・レベルIEC61000-4-x テスティング(ESD/バースト/サージ)の信頼性向上を提供します。これらテストの明確な能力によって、ADuM1100あるいはADUM3100のいずれかは、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトのよってどちらを使うか決定することが可能です。さらなる詳細については、アプリケーション・ノートAN-793 「iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項 」を参照してください。

アプリケーション

  • デジタル・フィールドバスのアイソレーション
  • フォト・アイソレータの置き換え
  • コンピュータの周辺インターフェース
  • マイクロプロセッサ・システムのインターフェース
  • 汎用計測機器およびデータ・アクイジション
  • 特長と利点

    • IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
    • 3.3Vおよび5.0V動作/レベル変換に対応

    低消費電力動作

    • 5V動作:2.0mA(max)@1Mbps
      5.6mA(max)@25Mbps
      18mA(max)@100Mbps
    • 3.3 V動作:1.1 mA(max)@1Mbps
      4.26mA(max)@25Mbps
      8.3mA(max)@50Mbps
    • 最大動作温度:105℃
    • 高速データ・レート:DC~100 Mbps (NRZ)
    • RoHS準拠、8ピンSOICを採用
    • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上

    安全性および規格

    • UL認定済み:2500 Vrms、1分間のUL1577規格に準拠
    • 「CSA Component Acceptance Notice #5A」に準拠
    • VDE認定DIN V VDE V 0884-10 (VDEV 0884-10)2006-12
      VIORM = 560 Vピーク

    ADuM3100機能ブロック図

    安全&規制コンプライアンス

    製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM3100: システム・レベルのESD信頼性を強化したデジタル・アイソレータ (Rev B, 06/2007) (pdf, 658 kB)  データシート PDF
    ADuM3100: Digital Isolator, Enhanced System-Level ESD Reliability Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 492 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0196: 絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路  (pdf, 260 kB) 実用回路 PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
    (Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
    By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
    (EDN, 9/28/2006)
    技術関連記事 HTML
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    Isolation in Medical Applications  (pdf)
    by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
    技術関連記事 PDF
    High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
    By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
    技術関連記事 PDF
    iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
    By Baoxing Chen
    技術関連記事 PDF
    Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
    (Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
    技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    EE Times Names ACE Finalists
    (EE Times, 1/15/2007)
    関連記事 HTML
    Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
    isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
    Analog Devices' ADuM1100 Reduces Cost, Improves Performance  (pdf, 817 kB)
    The ADuM1100 is a digital isolator based on Analog Devices’ iCoupler® technology. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this digital isolator provides outstanding performance characteristics superior to optocoupler devices.
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    トランス式デジタル・アイソレータはAC専用? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUM3100 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUM3100ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.63 $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM3100ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM3100BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.76 $ 1.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM3100BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.35 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる