シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM2402:  デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル(1次側入:2ch、出:2ch / 2次側入:2ch / 出:2ch)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuM240xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

iCouplerデバイスは、LEDとフォトダイオードを使用せずに、一般的な光カプラに起因して生ずる設計の難しさを解消します。標準的な光カプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っています、また温度と寿命についての影響もシンプルなiCouplerでは、デジタル・インターフェースと安定な性能特性により一掃されます。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADuM240xアイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成とデータ・レートで提供します(英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。)。ADuM240xのモデルは、両側(1次側、2次側)とも2.7V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能も可能にします。さらに、ADuM240xはパルス幅歪みが小さく(CRWZグレードで2ns以下)、かつチャンネル間マッチングが優れています(CRWZグレードで2ns以下)。ADuM240xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに変化がない場合、およびパワーアップ / パワーダウン時にDCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。

アプリケーション

  • 汎用高電圧マルチチャンネル・アイソレーション
  • 医療機器
  • モーター駆動
  • 電源

特長と利点

低消費電力動作

  • 5Vでの動作についてはデータシートを参照
  • 3Vでの動作についてはデータシートを参照
  • 双方向通信
  • 3V / 5Vのレベル変換
  • 高温動作:105℃
  • 高速データ・レート:DC~90Mbps(NRZ)
  • 高精度なタイミング特性
    最大パルス幅歪み:2ns
    最大チャンネル間マッチング:2ns

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADuM2402 機能ブロック図

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

Technical Articles:

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402: 4チャンネル・デジタル・アイソレータ (Rev D, 09/2011) (pdf, 452 kB)  データシート PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402: Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet (Rev E, 03/2012) (pdf, 563 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技術関連記事 PDF
High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
技術関連記事 PDF
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
高性能の心電図(ECG)シグナル・コンディショニング 技術関連記事 HTML
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
EE Times Names ACE Finalists
(EE Times, 1/15/2007)
関連記事 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
2次側の電源状態の検出が可能か? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM1402 and ADuM2402 (All Speed Grades)  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM2402 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM2402ARIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 3.61 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402ARIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2402ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.61 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2402BRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 4.03 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402BRIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2402BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.03 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.10 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2402CRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 4.23 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402CRIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入
ADUM2402CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.23 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM2402CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる