ADUM2250

製造中

デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 双方向 I2C 通信
  • オープン・ドレイン・インターフェース
  • ホットスワップ・アプリケーションに最適
  • 電流シンク機能(電流値30mA)
  • 1000kHz動作
  • 3.0~5.5V電源/ロジック・レベル
  • ワイドボディ、16ピンSOICパッケージ・バージョン(RW-16)
  • ワイドボディ、16ピンSOIC沿面距離増加バージョン(RI-16-2)
  • 高温での動作:105℃
  • 安全規格適合
  • UL認定:1分間に5000V RMS(UL1577準拠)
  • CSA部品承認通達#5A (RI-16-2 パッケージ)

ADUM2250
デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADuM2250 Functional Block Diagram ADuM2250/ADuM2251 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 7

技術記事 5

インフォメーション 1

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM1250

ADuM1250 Evaluation Board

機能と利点

  • Access to two bidirectional data channels
  • Multiple connection options
  • Support for active probes
  • Provisions for cable terminations
  • Support for PCB edge mounted coaxial connectors
  • Easy configuration

製品詳細

The EVAL-ADuM1250EBZ supports two bidirectional channels for evaluation of isolated I2C interfaces in 8-lead SOIC packages. The evaluation board provides a JEDEC standard, 8-lead SOIC_N pad layout. This layout supports signal distribution, loopback, and loads referenced to the VDDx or GNDx planes, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be conducted to the board through header pins or through edge mounted Sub- miniature Version A (SMA) connectors (SMA connectors must be ordered separately).

Screw terminal blocks on the evaluation board provide power connections. The board includes 200 mil (5.08 mm) header positions for compatibility with active probes (probe header pins must be ordered separately). The EVAL-ADuM1250EBZ evaluation board can be used to evaluate the ADuM1250, ADuM1251, ADuM2250, and ADuM2251 devices. Although the pad layout on the EVAL- ADuM1250EBZ does not support the ADuM2250 and ADuM2251 16-lead SOIC_W and SOIC_IC packages, these devices are functionally equivalent to the ADuM1250 and ADuM1251, respectively, for the purposes of evaluation. They differ only by package and isolation capabilities. Therefore, evaluations of the ADuM1250 and ADuM1251 can be applied to the ADuM2250 and ADuM2251 as well.

The evaluation board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other electromagnetic interference (EMI) or noise mitigation design features are included on this evaluation board. For high speed operation, or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 Application Note for additional evaluation board layout techniques.

Full specifications for the ADuM1250 are available in the ADuM1250 data sheet, which must be consulted in conjunction with User Guide UG-1100 when working with the evaluation board.

EVAL-ADuM1250
ADuM1250 Evaluation Board
EVAL-ADUM1250EBZ Image ADUM1250  Evaluation Board ADUM1250 Evaluation Board - Bottom View ADUM1250 Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品