シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM1286:  デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:1/1)、デフォルト出力レベル:ロー、3KVrms

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADUM128xは、アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術を採用したデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラー・デバイスやその他の集積化カプラーなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

伝播遅延は22nsで、パルス幅歪はCグレード品で2ns未満となっています。チャンネル間マッチングはCグレード品で5nsと厳しくなっています。ADuM128xの2チャンネルは独立したアイソレーション・チャンネルで、最大100Mbpsまでの3種類のデータ・レートを持った2チャンネル構成で入手可能となっています。(オーダーリング・ガイドを参照してください。)全てのモデルは、両側とも2.7 V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。ADUM128xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。パワーが初めて加えられたり入力側にまだ加えられていない場合、ADuM1280とADuM1281はデフォルト・ハイを、ADuM1285とADuM1286はデフォルト・ローを出力します。

アプリケーション

  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • データ・コンバータの絶縁
  • 工業用フィールドバスのアイソレーション

特長と利点

  • 最大データ・レート(NRZ):100 Mbps
  • 低い伝搬遅延:20ns(typ)
  • 低い動作時消費電力
  • 双方向通信
  • 3V/5Vのレベル変換
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 初期状態の出力はハイ・レベル:ADuM1280/ADuM1281
  • 初期状態の出力はロー・レベル:ADuM1285/ADuM1286
  • RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

Functional Block Diagram for ADuM1286

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286: 3 kV RMS、2チャンネルデジタル・アイソレータ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 336 kB)  データシート PDF
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286: 3 kV RMS Dual Channel Digital Isolators Datasheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 336 kB)  データシート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
iCoupler®デジタル・アイソレータ製品の出荷が10億チャネルを達成 (20 Sep 2013) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM1286 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM1286 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM1286ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1286ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1286BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.36 $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1286BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1286CRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.57 $ 1.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM1286CRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.30 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM1286WARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る サンプル
ADUM1286WARZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM1286WBRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る サンプル
ADUM1286WBRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADUM1286WCRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る サンプル
ADUM1286WCRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる