| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286: 3 kV RMS、2チャンネルデジタル・アイソレータ (Rev 0, 05/2012) (pdf, 336 kB) | データシート | |
| ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286: 3 kV RMS Dual Channel Digital Isolators (Rev A, 04/2013) (pdf, 336 kB) | データシート | |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
| iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) | プレス・リリース | HTML |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | 製品一覧 | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuM1281 IBIS Models | IBISモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。