ADUM1280
製造中デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(取り扱い可能信号方向:2/0)、デフォルト出力レベル:ハイ、3KVrms
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.39
製品情報
- RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
- 安全性規定の認定
- UL認識済み:3000V rms、1分間のUL 1577規格に準拠
- CSA部品承認 通告#5A
- VDE 適合性認定済み、
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 560 Vピーク
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADuM1280 / ADuM1281 / ADuM1285 / ADuM1286は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用したデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスやその他の集積化カプラなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
伝播遅延は23nsで、パルス幅歪はCグレード品で2ns未満となっています。チャンネル間マッチングはCグレード品で5nsと厳しくなっています。ADuM1280 / ADuM1281 / ADuM1285 / ADuM1286の2チャンネルは独立したアイソレーション・チャンネルで、最大100Mbpsまでの3種類のデータレートを持った2チャンネル構成で入手可能となっています。(オーダーリング・ガイドを参照してください。)工業グレードのモデルは、両側とも3.135 V~5.5Vの範囲の電源電圧、車載グレードのモデルは3.135V~5.5Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。ADuM1280 / ADuM1281 / ADuM1285 / ADuM1286アイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合、DCレベルを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を備えています。パワーが初めて加えられたり入力側にまだ加えられていない場合、ADuM1280とADuM1281はデフォルト・ハイを、ADuM1285とADuM1286はデフォルト・ローを出力します。
安全性と規制の認定についてはwww.analog.com/jp/icouplersafetyをご覧ください。
アプリケーション
- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- データ・コンバータの絶縁
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
- ハイブリッド電気自動車、バッテリ・モニタ、モータ駆動
ドキュメント
データシート 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
回路ノート 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1280ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WCRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1280WCRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 13, 2017 - 17_0004 ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286 Die Revision, and Data Sheet Change |
||
| ADUM1280ARZ | 製造中 | |
| ADUM1280ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1280ARZ | 製造中 | |
| ADUM1280ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 22, 2015 - 15_0158 ADUM1280/81/85/86 Data Sheet Specification Change |
||
| ADUM1280ARZ | 製造中 | |
| ADUM1280ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ | 製造中 | |
| ADUM1280BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ | 製造中 | |
| ADUM1280CRZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 24, 2018 - 17_0003 ADuM1280W/ADuM1281W/ADuM1285W/ADuM1286W Die Revision, Data Sheet Change, Test Platform Migration, and Assembly Site Transfer |
||
| ADUM1280WARZ | 製造中 | |
| ADUM1280WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280WBRZ | 製造中 | |
| ADUM1280WBRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1280WCRZ | 製造中 | |
| ADUM1280WCRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |