シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8039:  オペアンプ、デュアル、低消費電力、350MHz、電圧帰還型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8038(シングル)とAD8039(デュアル)アンプは、高速(350MHz)、電圧フィードバック・アンプで、アンプ当たり1.0mA(typ)の究めて小さい静止電流(最大値1.5mA)を備えています。8ピンSOICにパッケージされているAD8038シングル・アンプは、ディスエーブル機能を備えています。低消費電力と低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。さらに、このアンプは高いスルーレート(425V/μs)と低い入力オフセット電圧(3mV)を提供します。

アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスを使っているため、極めて低い静止電流(無負荷時)で低ノイズ動作(8nV/√Hzおよび600fA/√Hz)を実現します。AD8038とAD8039アンプは広い電源電圧範囲(3V~12V)と広い帯域幅を持ち、パワーとスペースが重要なさまざまなアプリケーションで動作するようにデザインされています。

AD8038とAD8039アンプは、各レールから1Vの広い入力コモンモード範囲を持ち、出力では各レールの1V以内まで振幅できます。これらのアンプは、最大15pFまでの容量性負荷の駆動に関して最適化されています。大きな容量性負荷を駆動する場合は、余分なピーキングやオーバーシュートを避けるために、小さな値の直列抵抗器の挿入が必要となります。

AD8039は8ピンのSOT-23パッケージを、シングルのAD8038は8ピンSOICと5ピンSC70パッケージの両方を、それぞれ採用しています。これらのアンプは、工業温度範囲-40℃~+85℃の動作仕様となっています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • フィルタ
  • A/Dコンバータ駆動
  • レベル・シフト
  • バッファリング
  • 光電子増倍管

特長と利点

  • 低消費電力
    電源電流1mA / アンプ
  • 高速
    -3dB帯域幅:350MHz(G=+1)
    425V/μsのスルーレート
  • 低価格
  • ローノイズ
    電圧ノイズ:8nV/√Hz@100kHz
    電流ノイズ:600fA/√Hz@100kHz
  • 低入力バイアス電流:750nA(max)
  • 低歪み
    SFDR:-90dB@1MHz
    SFDR:-65dB@5MHz
  • 広い電源電圧範囲:3V~12V
  • 小型パッケージ:8ピンSOT-23、5ピンSC70、および8ピンSOIC

AD8039 ピン配置
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
AD8038/AD8039: 低消費電力、350 MHzの電圧帰還アンプ (Rev G, 08/2009) (pdf, 518 kB)  データシート PDF
AD8038/AD8039: Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 08/2009) (pdf, 261 kB)  データシート PDF
AD8039-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifier, Monolithic Silicon Military Data sheet  (Rev A, 11/2012) (pdf)  データシート PDF
AD8039-EP: Low Power, 350 MHz Voltage Feedback Amplifier (Rev 0, 02/2011) (pdf, 232 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-019: Universal Evaluation Board for Dual, High Speed Op Amps Offered in 8-Lead SOT-23 Packages  (pdf, 258 kB) ユーザー・ガイド PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8038/AD8039 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8039 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8039AR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.65 $ 1.41 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8039AR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.65 $ 1.41 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8039ARTZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 250 $ 1.98 $ 1.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8039ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOT-23 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8039ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.43 $ 1.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8039ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8039ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.43 $ 1.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8039SRZ-EPR7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8039 evaluation board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8039ART-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOT-23 Evaluation Board $ 18.25 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる