アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADA4930-1-EP: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs (Rev 0, 10/2012) (pdf, 207 kB) | データシート | |
| ADA4930-1/ADA4930-2: 低電圧ADC用超低ノイズ・ドライバ (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB) | データシート | |
| ADA4930-1/ADA4930-2: Ultralow Noise Drivers for Low Voltage ADCs Data Sheet (Rev A, 10/2010) (pdf, 662 kB) | データシート | |
| AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers (pdf, 85 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)
(pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-584: AD813xの使い方
(pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. |
アプリケーション・ノート | |
|
ADA4930: Single Supply Low Noise ADC Driver
Analog Devices showcases the first Single-Supply ADC Driver that is capable of driving 40 MSPS to 200 MSPS, 1.8V, 14 Bit analog to digital converters. |
Videos | HTML |
| MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example (pdf, 0) | チュートリアル | |
| MT-076: Differential Driver Analysis (pdf, 95 kB) | チュートリアル | |
| MT-075: 高速 ADC 向け差動ドライバの基礎と応用 (pdf, 0) | チュートリアル | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
|
UG-132: Evaluation Board User Guide for the ADA492x-1 and ADA493x-1 Family of Differential Amplifiers
(pdf, 226 kB)
Differential Amplifier Evaluation Board for Single 16-lead 3 mm × 3 mm LFCSP Packages |
ユーザー・ガイド | |
|
Designing 1-ppm DAC Accuracy into Instrumentation Applications
Understand the challenges of achieving this level of converter performance (Planet Analog, 3/2010)
|
技術関連記事 | HTML |
|
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| アンプ IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| ADCドライバ | メディア掲載一覧 | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの自己消費電流は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| IC内蔵保護回路 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ゲインが高いと動作が安定しない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 供給電源電圧精度は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 電源が遮断したときに入力信号がある場合 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプの利得を減衰で使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプをコンパレータとして使用したい | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
|
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で 使用できるでしょうか。 |
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 消費電流の計算方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 容量負荷に強いアンプは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 積分回路が動かない | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADI Diff Amp Calculator™ ‐ダウンロード版‐
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI Diff Amp Calculator」がアップデートされました。システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。この新ツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| ADA4930 SPICE Macro Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。