シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4922-1:  差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADA4922-1製品紹介ビデオあります

ADA4922-1は、最大±10Vの入力レンジを備える16/18ビットA/Dコンバータ(ADC)駆動用の差動ドライバです。使い易いシングルエンド/差動構成を採用しており、ADC駆動用の部品を外付けする必要はありません。分解能が18ビットまでのADCの駆動に必要な低歪み、高S/N比特性など、大きなメリットを提供します。

ADA4922-1は、広い電源電圧範囲(5~26V)、レールtoレール出力、高入力インピーダンス、+1(シングルエンド)/+2(差動)の固定ゲインを提供します。本デバイスは、工業用計測機器など、各種アプリケーションで利用されているADCのドライバ用に設計されています。

本デバイスはアナログ・デバイセズ独自の第二世代XFCBプロセスで製造され、アンプは高電源電圧のもとで優れた性能を発揮します。

3mm×3mmの8ピンLFCSPパッケージと8ピンSOICパッケージがあり、いずれも効率よく放熱するための露出パドルを備えています。本デバイスは-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作します。

特長と利点

  • シングルエンド/差動変換
  • 優れた直線性(Vo、DIFF=40Vp-p)
    120dB THD(5kHz時)
    18ビット歪み(~50kHz)
  • 低い差動出力換算ノイズ:11nV/√Hz
    114dBのS/N比
  • 広範囲の電源電圧:5~26V
  • 固定ゲイン+1(シングルエンド)または+2(差動)
    外付け部品なし
  • 高入力インピーダンス
  • 高速
    90MHzの-3dB帯域幅(G=+1)
  • 高速セトリング時間
  • レールtoレール出力
  • ディスエーブル
  • 省スペースの熱特性強化パッケージ
    3mm×3mm LFCSP
    8ピンSOIC_EP

ADA4922-1機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADA4922 -1に関するFAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「高精度 ADCドライブ・アンプ」

ADA4922-1ビデオ シングルエンド信号を差動信号に変換し、高精度ADコンバータを駆動するアンプご紹介します。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADA4922-1ACPZ-R2」については、チップワンストッ プ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4922-1:差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用 (Rev 0, 12/2006) (pdf, 1897 kB)  データシート PDF
ADA4922-1: High Voltage, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2005) (pdf, 418 kB)  データシート PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
露出パッド(EP)端子の接続先は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
LFCSPの下面金属部分はどの電位へ接続? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4922-1 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4922-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4922-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 3.93 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4922-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4922-1ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 3.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4922-1ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 3.93 $ 3.63 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4922-1ARDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.63 Y  成分表 PCN 購入
ADA4922-1ARDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.63 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4922-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4922-1ACP-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4922-1ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP - Yes -
ADA4922-1ARD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4922-1ARDZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 4.54 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる