シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8305:  ログ変換器、100dB、(10nA~1mA)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8305は、光ファイバ・システムで光パワーを測定するために最適化された、低価格で超小型サイズの対数検出器です。このデバイスは、従来のトランスリニア(ジャンクション・ベース)技術を最新の手法で採用しており、柔軟性に優れた使いやすい形状で、幅広いダイナミックレンジを提供します。わずか3~12Vの単電源電圧で動作します。静止電流が低いため(ゼロ入力で5mA(typ))、バッテリ電源で動作するアプリケーションに使用できます。

INPピンに印加される入力電流、IPD、は適切にスケーリングされたNPNトランジスタのコレクター電流となり、この電流は正確な対数関係で電圧(VBE)に変換されます。2つ目のこのような変換器は、IREFピンに印加されるリファレンス電流(IREF)を扱うために使われます。これらの入力ノードはグランド電位よりわずかか上(0.5V)にバイアスされます。これは、一般的にはフォトダイオードアプリケーションを可能とするためで、この場合ダイオードのアノードをグランドに接続することを避けるためです。同様に、このバイアス電圧は、生成したIREFをにおいても容易に計算されます。対数のフロントエンド出力は、VLOGピンで確認できます。

この出力における基本的な対数スロープは通常200mV/ディケード(10mV/dB)です。したがって、100dB範囲は1Vの出力変化に相当します。この電圧(もしくはバッファー出力)が、外部リファレンス電圧を採用するADCに印加されるときは、AD8305のVREFピンの2.5V電圧リファレンス出力をスケーリング精度を向上させるために使うことが出来ます。適切なADCには、 AD7810(シリアル10ビット)、 AD7823(シリアル8ビット)それに AD7813(パラレル、8ビットまたは10ビット)などがあります。対数スロープのその他の値は、簡単な外部抵抗ネットワークを使うことで達成できます。

対数的なインターセプト(リファレンス電流として知られている)は、2.5VのVREFと0.5VのIリファレンス入力IREF間につながれた200Ω抵抗によって提供される10μAの、外部から与えられる電流、IREF、を使うことで、通常は1nAに位置づけられています。このインターセプトは、この抵抗を変えることによって幅広い範囲にわたって、調整することが出来ます。AD8305はまた、INPTに分子電流を、IREFに分母電流を入力することで、対数比モードで動作することが可能です。

バッファーアンプは、高精度なコンパレータ(スレショルド検出)やローパス・フィルタに使用するため、10mV/dBの基本スロープをより高い値に引き上げる場合に使えるように、それなりの負荷をドライブするために提供されています。このレールtoレールの出力段は、正側と負側の電源レールの100mV以内までスウィングさせることが可能で、ピークの電流ソース能力は25mAです。

小信号帯域幅は電流レベルの減衰と共に狭まり、低周波でのノイズ・スペクトラル密度が増加するのは、トランスリニアー対数変換の基本的な特性です。10 nAレベルでのAD8305の帯域幅は約50 kHzですが、この帯域幅はIPDに比例して最大値15 MHzまで広がります。バッファ・アンプを使用すると、低電流でのノイズ・レベルの増加しますが、最大3極のローパス・フィルタを実現することによって対処することが出来ます。

AD8305は16ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

アプリケーション
  • 光パワーの計測
  • 広範囲なベースバンド対数圧縮
  • 電流および電圧比の計測
  • 光吸収の計測


  • 特長と利点

    • 光ファイバ・フォトダイオード・インターフェースに最適化
    • 5ディケードで電流を測定
      誤差:0.1dB@10nA~1mA
    • 単電源または両電源動作(トータル電圧:3V~12V)    
    • 温度に対して完全安定動作 
    • 10mV/dB(200mV/ディケード)の勾配
    • インターセプト:1nA外部抵抗によって傾きとインターセプトの調整可能
    • 完全対数比での機能
    • 全電流レベルでの最小応答時間特性
    • 小型サイズの16ピン・チップスケール・パッケージ(3×3mmのLFCSP)
    • 低消費電力:約5mAの無負荷時電源電流

    AD8305 機能ブロック図

    AD8305 機能ブロック図
    AD8305 機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8305に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    この製品のここがおススメ
    光ファイバ用に最適化された製品です。高精度で100dBのダイナミックレンジをもっています。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8305」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8305: LOGアンプ、100dBレンジ(10nA~1mA) (Rev 0, 06/2003) (pdf, 569 kB)  データシート PDF
    AD8305: Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors and Serial Interface Data Sheet  (Rev B, 04/2010) (pdf, 1301 kB)  データシート PDF
    AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0057: Interfacing the ADL5317 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in an Avalanche Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
    CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技術関連記事 HTML
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技術関連記事 PDF
    Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
    by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8305 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8305 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8305-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる