シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9717:  DAコンバータ、14ビット、デュアル、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 は全てピン互換で、それぞれ8/10/12/14ビット分解能の低消費電力DAコンバータで、125MSPSのアップデート・レートを提供します。これらのTxDAC® は、通信システムでの送信信号の処理向けに最適化されています。全てのデバイスは同じインターフェース、同じLFCSPパッケージ、同じピン配置を備えており、性能、分解能、価格に応じて上位互換、下位互換の選別が可能となっています。AD9714/AD9715/AD9716/AD9717は非常に優れたac、dc特性を備えており、最大125MSPSのアップデート・レートをサポートします。

1.8V~3.3Vの柔軟な電源電圧動作範囲、さらにAD9716 の低消費電力という特性は、携帯用、低消費アプリケーションに最適となっています。

製品ハイライト

  1. 単電源1.8~3.3V電源で動作する低消費電力(35mW@125MSPS)DAコンバータ。アイドリング時の低消費化のためのスリープモードとパワーダウンモード機能
  2. CMOSクロック入力:高速、シングルエンドのCMOSクロックで125MSPSの変換レートをサポート。
  3. 他の部品との容易なイインターフェース:0~1.2V間での調整可能なコモンモード電圧によって、0V以上のコモンモード電圧を持つ他の部品と容易にインターフェースが可能

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ
    ピコセル、フェムトセルベースステーション
  • 医療機器
    超音波トランスデューサの励起
  • 携帯機器
    信号発生器、任意波形発生器

特長と利点

  • 消費電力 @ 3.3V、2mA出力
    37mW @ 10MSPS
    86mW @ 125MSPS
  • スリープモード: <3mW @ 3.3V
  • 供給電源電圧: 1.8V~3.3V
  • SFDR (ナイキスト帯域まで)
    84dBc @ 1MHz出力時
    75dBc @ 10MHz出力時
  • AD9717NSD@10MHz出力
    125MSPS、2mA:-152dBc/Hz
  • 差動電流出力:1mA~4mA 
  • 2個の補助DACを内蔵
  • シングル・ポート動作のCMOS入力
  • 出力コモンモード:0V~1.2Vで調整可能
  • 小型40ピンLFCSP、RoHS対応パッケージ

AD9ブロック図717機能

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD9717に関する FAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9717BCPZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717: 低消費電力、8/10/12/14ビット、デュアル、TxDAC、D/Aコンバータ (Rev A, 03/2009) (pdf, 6074 kB)  データシート PDF
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717: Dual, Low Power 8-/10-/12-/14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 1846 kB)  データシート PDF
UG-073: Evaluation Board User Guide for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717  (pdf, 632 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9717 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9717 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9717 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9717-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる