シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9715:  DAコンバータ、10ビット、デュアル、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 は全てピン互換で、それぞれ8/10/12/14ビット分解能の低消費電力DAコンバータで、125MSPSのアップデート・レートを提供します。これらのTxDAC® は、通信システムでの送信信号の処理向けに最適化されています。全てのデバイスは同じインターフェース、同じLFCSPパッケージ、同じピン配置を備えており、性能、分解能、価格に応じて上位互換、下位互換の選別が可能となっています。AD9714/AD9715/AD9716/AD9717は非常に優れたac、dc特性を備えており、最大125MSPSのアップデート・レートをサポートします。

1.8V~3.3Vの柔軟な電源電圧動作範囲、さらにAD9716 の低消費電力という特性は、携帯用、低消費アプリケーションに最適となっています。

製品ハイライト

  1. 単電源1.8~3.3V電源で動作する低消費電力(35mW@125MSPS)DAコンバータ。アイドリング時の低消費化のためのスリープモードとパワーダウンモード機能
  2. CMOSクロック入力:高速、シングルエンドのCMOSクロックで125MSPSの変換レートをサポート。
  3. 他の部品との容易なイインターフェース:0~1.2V間での調整可能なコモンモード電圧によって、0V以上のコモンモード電圧を持つ他の部品と容易にインターフェースが可能

アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ
    ピコセル、フェムトセルベースステーション
  • 医療機器
    超音波トランスデューサの励起
  • 携帯機器
    信号発生器、任意波形発生器

特長と利点

  • 消費電力 @ 3.3V、2mA出力
    37mW @ 10MSPS
    86mW @ 125MSPS
  • スリープモード: <3mW @ 3.3V
  • 供給電源電圧: 1.8V~3.3V
  • SFDR (ナイキスト帯域まで)
    84dBc @ 1MHz出力時
    75dBc @ 10MHz出力時
  • AD9715NSD@10MHz出力
    125MSPS、2mA:-141dBc/Hz
  • 差動電流出力:1mA~4mA 
  • 2個の補助DACを内蔵
  • シングル・ポート動作のCMOS入力
  • 出力コモンモード:0V~1.2Vで調整可能
  • 小型40ピンLFCSP、RoHS対応パッケージ

AD9715機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717: 低消費電力、8/10/12/14ビット、デュアル、TxDAC、D/Aコンバータ (Rev A, 03/2009) (pdf, 6074 kB)  データシート PDF
AD9714/AD9715/AD9716/AD9717: Dual, Low Power 8-/10-/12-/14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 1846 kB)  データシート PDF
UG-073: Evaluation Board User Guide for the AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 and AD9714/AD9715/AD9716/AD9717  (pdf, 632 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9715 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9715 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9715 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9715-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる