If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9837: 低消費電力、8.5 mW、2.3 V~5.5 Vのプログラマブル波形ジェネレータ (Rev 0, 04/2011) (pdf, 1081 kB) | データシート | |
| AD9837: Low Power, 8.5 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator Data Sheet (Rev A, 12/2012) (PDF, 968 kB) | データシート | |
| AN-1070: Programming the AD9833/AD9834 (pdf, 127 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1044: Programming the AD5932 for Frequency Sweep and Single Frequency Outputs (pdf, 94 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis
(pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc. |
設計ハンドブック | |
|
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-269: 低消費電力 8.5 MW、2.3 V~5.5 V、プログラマブル波形ジェネレータAD9837 の評価 (pdf, 805 kB) | ユーザー・ガイド | |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
| 電力消費を抑え、省スペースを実現するダイレクト・デジタル・シンセサイザ「AD9838/9837」を発表 (26 Apr 2011) | プレス・リリース | HTML |
| クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9837 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD9837 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD9837 - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
| AD9834 IIO Direct Digital Synthesis Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。