シグナルチェーン・デザイナーに追加

DAC8562:  12ビットD/Aコンバータ、全機能内蔵型、+5V電源、パラレル入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

DAC8562は+5Vの単電源で動作するように設計された、全機能内蔵型のパラレル入力、12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+5V単電源動作システムを実現します。

DACのほか、レールtoレール・アンプ、ラッチ、および電圧リファレンスをチップ上に搭載しています。電圧リファレンス(REFOUT)は2.5Vにトリミングされ、オンチップのアンプはDAC出力を4.095Vのフルスケールにゲイン・アップします。ユーザは+5V電源を用意するだけです。

DAC8562のコーディングは、ストレート・バイナリです。オペアンプ出力は1mV / ビットの分解能で0~+4.095Vの電圧範囲で振幅し、5mAの電流シンクおよびソース駆動能力があります。温度係数の低いシリコン・クロム薄膜抵抗を使用して製造されており、デジタル入力コードに対する優れた直線性誤差プロットが実証されています。

デジタル・インターフェースは、待ち状態を発生することなく最高速のプロセッサとパラレルに高速インターフェース動作を実行します。このインターフェースは非常にシンプルで、1つのCE信号を使用するだけです。非同期のCLR入力により、出力をゼロ・スケールに設定します。

DAC8562には、プラスチックDIPとSOLの異なる2つの20ピン・パッケージがあります。各デバイスの仕様は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)および+5V±5%の電源範囲の動作に対して完全に規定しています。

特長と利点

  • 全機能内蔵型12ビットDAC
  • 外部部品不要
  • 単電源動作:+5V
  • フルスケール4.095Vで1mV / ビット
  • 真の電圧出力、±5mAの駆動能力
  • 低消費電力:-3mW

DAC8562 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8562: 5 Volt, Parallel Input Complete 12-Bit DAC Data Sheet (Rev A, 10/1992) (pdf, 636 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
DAC8562 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
DAC8562EPZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
DAC8562FP 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 12.04 $ 10.88 N  成分表 PCN 購入
DAC8562FPZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 10.97 $ 9.91 Y  成分表 PCN 購入
DAC8562FRU 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP 20 Tube, 75 $ 11.52 $ 10.41 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
DAC8562FRU-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 20 ld TSSOP 20 Reel, 1000 - $ 10.41 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
DAC8562FRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 Tube, 75 $ 10.97 $ 9.91 Y  成分表 PCN 購入
DAC8562FS 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 12.04 $ 10.88 N  成分表 PCN 購入
DAC8562FSZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 10.97 $ 9.91 Y  成分表 PCN 購入
DAC8562FSZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 Reel, 1000 - $ 9.91 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる