シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8408:  8ビットDAC、クワッド、乗算型、メモリ付き、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

DAC8408は、モノリシックのクワッド8ビット乗算型CMOS D/Aコンバータ(DAC)です。内蔵の各DACは、それぞれ専用の電圧リファレンス入力、フィードバック抵抗、およびリード / ライト機能を特長とするオンボードのデータ・ラッチを備えています。自己診断が要求されるシステムの場合に、リードバック機能をメモリとして利用できます。

4個の内蔵DACデータ・ラッチに対するデータのロードには、1つの共通の8ビットTTL/CMOSコンパチブル入力ポートを使用します。データの受け入れ先となるDACは、DS1、DS2、およびA/Bの各制御ラインによって決まります。データのロード方式は、RAMの書込みサイクルと同じ方法です。制御ラインのR/Wを使用して、同じデータ・バス上でデータをリードバックできます。DAC8408は6800、8080、8085、およびZ80を含むほとんどの8ビット・マイクロプロセッサとバス互換です。DAC8408は+5Vの単電源で動作し、消費電力は20mW未満です。DAC8408の製造には、最新の酸化物絶縁シリコン・ゲート上に安定性の高い薄膜抵抗を集積化するPMI独自のCMOSプロセスを採用しています。PMIの改良されたラッチアップ耐性設計により、保護用のショットキー・ダイオードを外付けする必要がありません。

特長と利点

  • 28ピンに4個のDAC、0.6インチの幅広DIPあるいは28ピンJEDECプラスチック・チップ・キャリア
  • エンドポイント直線性:±1/4LSB
  • 単調増加性を保証
  • DAC間のマッチング:1%
  • マイコンと互換なリード / ライト機能
  • TTL / CMOS互換
  • 4象限乗算機能
  • 単電源動作(+5)
  • 低消費電力
  • ラッチアップ耐性

DAC8408 機能ブロック図

DAC8408 機能ブロック図
DAC8408 機能ブロック図

類似製品

  • AD5428 Dual 8-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5429 Dual 8-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5439 Dual 10-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with Serial Interface
  • AD5405 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Parallel Interface
  • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8408: Military Data Sheet  (Rev A, 08/2001) (pdf)  データシート PDF
DAC8408: Quad 8-Bit Multiplying CMOS D/A Converter with Memory Data Sheet  (Rev A, 10/2002) (pdf, 217 kB)  データシート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

DAC8408 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
DAC8408AT/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 工業用 Tube, 12 $ 61.59 $ 56.65 N  成分表 PCN 購入
DAC8408FP 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 11.90 $ 10.49 N  成分表 PCN 購入
DAC8408FPC 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 13.08 $ 12.04 N  成分表 PCN 購入
DAC8408FPCZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 11.35 $ 10.44 Y  成分表 PCN 購入
DAC8408FPZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 10.32 $ 9.10 Y  成分表 PCN 購入
DAC8408FS 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 Tube, 27 $ 12.46 $ 10.97 N  成分表 PCN 購入
DAC8408FSZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 Tube, 27 $ 11.35 $ 10.00 Y  成分表 PCN 購入
DAC8408FSZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.50 Y  成分表 PCN 購入
DAC8408GP 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 20.01 $ 17.01 N  成分表 PCN 購入
DAC8408GPZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 18.23 $ 15.51 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる