シグナル・チェーンデザイナーに追加する

DAC8221:  12ビットD/Aコンバータ、デュアル、バッファ付き、乗算型、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

DAC8221は、2個の同一の12ビット乗算型D/Aコンバータ(DAC)を1つのCMOSチップ上に搭載しています。DAC8212と電気的に同じ性能の製品ですが、マイクロプロセッサ・インターフェースのタイミング特性を改善しており、パッケージがナローの0.300インチ幅DIPになっています。モノリシック構造により、動作温度範囲の全域で優れたDAC間マッチングとトラッキングを維持します。DAC8221は、2個の薄膜R-2R抵抗ラダー・ネットワーク、2個の12ビット・データ・ラッチ、1個の12ビット入力バッファ、および制御ロジックで構成されます。+5~+15Vの電圧範囲の単電源で動作します。+5V電源動作のとき、0Vおよび+5Vのロジック・レベルでの、最大消費電力を0.5mW未満に抑えます。DAC8221の製造には、最新の酸化物絶縁シリコン・ゲート上に高安定の薄膜抵抗を集積化するPMIのCMOSプロセスを採用しています。PMIの改良されたラッチアップ耐性設計により、保護用のショットキー・ダイオードを外付けする必要がありません。

共通の12ビット(TTL / CMOSコンパチブル)入力ポート1つを使用して、12ビット幅のワードを2個のDACのどちらかにロードします。このポートは、データのロード方式がRAMの書込みサイクルと同じであり、12ビット幅以上のほとんどのバス・システムと直接インターフェースします。WRとCSの各入力ラインをロジック・ローに設定すると、入力データ・レジスタがトランスペアレントになります。この設定により、DAC A/DAC Bの制御入力によって選択したDAC出力に、バッファしていない直接のデータをダイレクトに送り込むことが可能になります。

特長と利点

  • 1チップ上に2個のマッチングしたDAC
  • ナロー0.3インチ幅24ピンDIPパッケージ
  • 高速データ転送を可能とする全12ビットをパラレルで直接ロード
  • 両DACにラッチ回路を内蔵
  • 12ビットのエンドポイント直線性:±1/2LSB、全温度範囲
  • +5V~+15Vの単電源動作
  • DACのマッチング:0.2%(typ)
  • 4象限乗算機能
  • 改善されたESD保護

DAC8221 機能ブロック図

DAC8221 機能ブロック図
DAC8221 機能ブロック図

類似製品

  • AD5405 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Parallel Interface
  • AD5415 Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4 Quadrant Resistors and Serial Interface
  • AD5447 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DACs with Parallel Interface
  • AD5449 Dual 12-Bit, High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC8221: Dual 12-Bit Buffered Multiplying CMOS D/A Converter Data Sheet  (Rev B, 10/2002) (pdf, 597 kB)  データシート PDF
DAC8221: Military Data Sheet  (Rev B, 11/2001) (pdf)  データシート PDF
AN-254: Add Programmable Gain, Attenuation  (pdf, 97 kB)
Simple CMOS Multiplying DAC Circuit Provides Digital Control of Gain and Attenuation of Analog Signal
アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

DAC8221 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8967101LA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 103.28 $ 93.35 N  成分表 PCN 購入
DAC8221AW/883C 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 103.28 $ 93.35 N  成分表 PCN 購入
DAC8221FP 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 20.30 $ 20.30 N  成分表 PCN 購入
DAC8221FPZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 18.49 $ 18.49 Y  成分表 PCN 購入
DAC8221FSZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 Tube, 31 $ 24.08 $ 21.78 Y  成分表 PCN 購入
DAC8221GP 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 30.66 $ 30.66 N  成分表 PCN 購入
DAC8221GPZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 Tube, 15 $ 29.32 $ 29.32 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる