シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7123:  ビデオD/Aコンバータ、トリプル、10ビット、330MHz、高速

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADV7123(ADV®)は、高速D/Aコンバータを3個内蔵するモノリシック・シングル・チップです。このデバイスは、相補出力、標準TTL入力インターフェース、高インピーダンスのアナログ出力電流源を持つ3個の高速10ビット・ビデオDACから構成されています。

ADV7123には、3個の独立した10ビット入力ポートがあります。このデバイスの動作に必要なのは、5V / 3.3Vの単電源とクロックだけです。ADV7123には、ビデオ・コントロール信号のコンポジットSYNCBLANKが追加されています。

ADV7123には省電力モードもあります。

ADV7123は5V CMOSプロセスで製造されています。モノリシックCMOS構造を採用しているため、小さい消費電力で多くの機能を動作させることができます。ADV7123は48ピンLQFPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 330MSPSのスループット
  2. 10ビット単調性を保証
  3. RS-343AやRS-170などの広範囲な高解像度カラー・グラフィックス・システムと互換

アプリケーション

  • デジタル・ビデオ・システム(100Hzで1600×1200)
  • 高解像度カラー・グラフィックス
  • デジタル無線変調
  • 画像処理
  • 計装機器
  • ビデオ信号の再生

特長と利点

  • 330MSPSスループット・レート
  • トリプル10ビットD/Aコンバータ内蔵
  • SFDR
    -70dB@fCLK=50MHz、fOUT=1MHz
    -53dB@fCLK=140MHz、fOUT=40MHz
  • RS-343A / RS-170互換出力装備
  • 相補出力機能
  • DACの出力電流範囲:2~26mA
  • TTL互換入力
  • 電圧リファレンス内蔵(1.23V)
  • 5V / 3.3V単電源動作
  • 48ピンLQFPパッケージ
  • 低消費電力(30mW(min)@3V)
  • 低消費電力スタンバイ・モード(6mW(typ)@3V)
  • 工業用温度範囲(-40℃~+85℃)
  • 鉛フリーパッケージ

ADV7123 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADV7123に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
330MPSP、3chのビデオDACです。100Hzで1600×1200の解像度まで対応できます。消費電流もとても低いです。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADV7123JSTZ240」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7123: CMOS、330MHz、トリプル10ビット高速ビデオDAC (Rev C, 03/2009) (pdf, 569 kB)  データシート PDF
ADV7123: CMOS, 330 MHz Triple 10-Bit High Speed Video DAC Data Sheet  (Rev D, 07/2010) (pdf, 342 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-336: JPEG Compression アプリケーション・ノート HTML
AN-205: ビデオ・フォーマットと必要な負荷終端  (pdf, 515 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-205: Video Formats and Required Load Terminations  (pdf, 241 kB) アプリケーション・ノート PDF
携帯電子機器向け、超薄型で低消費電力 HDMIトランスミッタ2品種を発表 (11 Jan 2011) プレス・リリース HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7123 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7123 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7123JSTZ240 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 9.54 $ 6.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7123JSTZ240-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 6.23 Y  成分表 PCN 購入
ADV7123JSTZ330 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 16.21 $ 10.53 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7123KST140 製品状況: 製造中止 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 7.88 $ 5.02 N  成分表 PCN 購入
ADV7123KSTZ140 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 7.16 $ 4.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7123KSTZ50 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 5.67 $ 3.61 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7123SCP170EP-RL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) 48 軍用 Reel, 2500 - $ 11.28 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる