シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8842:  TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、オクタル、4象限乗算型、CMOS        

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8842は、8個の汎用のデジタル制御電圧調整デバイスを内蔵しています。TrimDAC®機能を備えているので、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。また、最大50kHzの帯域幅信号のACまたはDCゲイン制御用に最適です。4象限乗算能力は、ビデオの垂直偏向回路で行われることの多い信号反転および変調に役立ちます。

AD8842は8個の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しており、各DACは個別に電圧入力を備えています。新しい電流コンベア・アンプ設計により、電流ステアリングD/Aコンバータの出力に1個のアンプを接続するだけで、4象限乗算機能を実行できます。この方式によって、TrimDAC回路の従来の電圧スイッチDACよりも、一定の入力抵抗値を示す性能が強化されるため、入力バッファ・アンプを追加する必要がありません。

各内蔵DACは、出力状態を保持するDACレジスタを個別に備えています。これらのDACレジスタは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル/パラレル・シフト・レジスタからアップデートされます。12個のデータ・ビットで構成されるデータワードがシリアル入力レジスタにクロック入力されます。このデータワードがデコードされますが、このときに先頭の4ビットによって、続く8データ・ビットのロード先となるDACレジスタのアドレスが決定します。シリアル・レジスタの反対側にシリアル・データ出力ピンを備えているため、複数個のDACを使用するアプリケーションでデコーディング・ロジックを追加して外付けしなくても、簡単にデイジーチェーン接続ができます。

AD8842の消費電力は、±5V電源動作時でわずか95mWです。5V単電源アプリケーションの場合には、DAC8841を参照してください。AD8842は、1MHz乗算帯域幅のDAC8840とピン互換です。24ピンのプラスチックDIPと表面実装の24ピンSOLパッケージがあります。

特長と利点

  • 低価格
  • 8個のポテンションの置き換え
  • 50kHz、4象限乗算帯域
  • 低いゼロ出力誤差
  • 8個の独立したチャンネル
  • 3線シリアル入力
  • 500kHz更新データ・ローディング・レート
  • ±3V出力振幅
  • ミッドスケール・プリセット、ゼロV出力

Functional Block Diagram for AD8842

AD8842 Diagram
Functional Block Diagram for AD8842

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8842: 8-Bit Octal, 4-Quadrant Multiplying, CMOS TrimDAC Data Sheet  (Rev A, 10/2011) (pdf, 506 kB)  データシート PDF
AN-219: Electronic Adjustment Made Easy with the TrimDAC®  (pdf, 404 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8842 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8842AN 製品状況: 製造中止 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8842ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 10.19 $ 9.21 Y  成分表 PCN 購入
AD8842AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 11.19 $ 10.10 N  成分表 PCN 購入
AD8842ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 10.19 $ 9.21 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる