シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8804:  TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、12チャンネル、パワー・シャットダウンおよび個別のVREFL入力付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

12チャンネルのAD8802/AD8804は、個別にデジタル制御可能な電圧出力をコンパクトな20ピン・パッケージで供給します。このポテンショメータ・デバイダTrimDAC®は、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。AD8802/AD8804は、DC電圧調整アプリケーション向けとして最適です。

ミッドスケールを事前に設定してあるAD8802は、シリアル・インターフェース接続されるマイクロコントローラのポートによって容易にプログラミング設定でき、調整を公称値から開始するポテンショメータの置換品として理想的です。最適なアプリケーションは数多くありますが、ほんの一例としては、ビデオ・アンプのゲイン制御、ビデオ機器の周波数と帯域幅の電圧制御、コンピュータのCRTグラフィック・ディスプレイのジオメトリ補正と自動調整などのアプリケーションが挙げられます。AD8804はポテンショメータ・デバイダの上限と下限の個別制御が可能で、VREFLピンによって決定するゼロ・スケールの電圧設定を個別に実行できます。この機能によって、許容可能な電圧制御範囲が制限される場合、デバイスの分解能を可能な限り高くできます。

AD8802/AD8804は、1つのリファレンス電圧入力を共有する12個の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。

各内蔵DACは、出力状態を保持するDACラッチを個別に備えています。これらのDACラッチは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル/パラレル・シフト・レジスタからアップデートされます。シリアル・データ入力ワードがデコードするときに、先頭の4ビットによって、続く8データ・ビットのロード先となるDACラッチのアドレスが決定します。AD8802/AD8804の消費電流は、5V電源動作時でわずか10mAです。さらに、シャットダウン・モード時にはリファレンス入力の消費電流を10µAまで低減し、また、通常の動作に復帰した後で使用できるようにDACラッチの設定を保存します。

AD8802/AD8804には、20ピンのプラスチックDIP、20ピンの表面実装SOICパッケージ、および高さが1mmの薄型20ピンTSSOPパッケージがあります。

特長と利点

  • 低価格
  • 12個のポテンショメータの置換え
  • 単独でプログラム可能な出力
  • 3線シリアル入力
  • AD8802:ミッドスケール・プリセット
  • シャットダウン時の消費電力:55μW以下
    (IDDとIREFを含む)
  • AD8804:独自にVREFL範囲を設定
  • +3V~+5Vの単一電源動作

Functional Block Diagram for AD8804

AD8804 Diagram
Functional Block Diagram for AD8804

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8802/AD8804: 12 Channel, 8-Bit TrimDACs with Power Shutdown Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 432 kB)  データシート PDF
AN-219: Electronic Adjustment Made Easy with the TrimDAC®  (pdf, 404 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8804 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8804ANZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 4.57 $ 4.14 Y  成分表 PCN 購入
AD8804ARU-REEL 製品状況: お問い合わせ 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8804ARUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 4.44 $ 4.02 Y  成分表 PCN 購入
AD8804ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 4.02 Y  成分表 PCN 購入
AD8804ARZ 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 4.44 $ 4.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8804ARZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる