AD8803
製造中TrimDAC® - 8ビットD/Aコンバータ、オクタル、パワー・シャットダウンおよびミッドスケール・プリセット機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.66
製品情報
- 低価格
- 8個のポテンショメータの置換え
- 8つのプログラム可能な出力
- 3線シリアル入力
- シャットダウン時の消費電力:≤µW(IDDとIREFを含む)
- AD8801:ミッドスケール・プリセット
- AD8803:独自にVREFL範囲を設定
- +3V~+5Vの単一電源動作
AD8801/AD8803は、デジタル制御される8個のDC電圧出力を供給します。このポテンショメータ・デバイダTrimDAC®は、新規設計で機械式トリマー機能との置き換えが可能です。AD8801/AD8803は、DC電圧調整アプリケーションに最適です。
ミッドスケールを事前に設定してあるAD8801は、シリアル・インターフェース接続されるマイクロコントローラのポートによって容易にプログラミング設定でき、調整を公称値から開始するポテンショメータの置換品として理想的です。最適なアプリケーションは数多くありますが、ほんの一例としては、ビデオ・アンプのゲイン制御、ビデオ機器の周波数と帯域幅の電圧制御、コンピュータのCRTグラフィック・ディスプレイのジオメトリ補正と自動調整などのアプリケーションが挙げられます。AD8803はポテンショメータ・デバイダの上限と下限の個別制御が可能で、VREFLピンによって決定するゼロ・スケールの電圧設定を個別に実行できます。この機能によって、許容可能な電圧制御範囲が制限される場合、デバイスの分解能を可能な限り高くできます。
AD8801/AD8803は、1つのリファレンス電圧入力を共有する8個の電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。
各内蔵DACは、出力状態を保持するDACレジスタを個別に備えています。これらのDACレジスタは、標準の3線式シリアル入力デジタル・インターフェースからデータをロードする内部のシリアル/パラレル・シフト・レジスタからアップデートされます。11個のデータ・ビットで構成されるデータワードがシリアル入力レジスタにクロック入力されます。このデータワードがデコードされるときに、先頭の3ビットによって、続く8データ・ビットのロード先となるDACレジスタのアドレスが決定します。AD8801/AD8803の消費電流は、5V電源動作時でわずか5mAです。さらに、シャットダウン・モード時にはリファレンス入力の消費電流を5µAに低減し、また、通常の動作に復帰した後で使用できるようにDACラッチの設定を保存します。
AD8801/AD8803には、16ピンのプラスチックDIPと高さが1.5mmの16ピン表面実装SOパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8803ARZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD8803ARZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8803ARZ | ||
| AD8803ARZ-REEL | ||
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| AD8803ARZ | ||
| AD8803ARZ-REEL | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8803ARZ | ||
| AD8803ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD8803ARZ | ||
| AD8803ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?