| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8801/AD8803: Octal 8-Bit TrimDAC with Power Shutdown Data Sheet (Rev A, 09/2002) (pdf, 213 kB) | データシート | |
| AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理 (pdf, 829 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術 (pdf, 1218 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-219: Electronic Adjustment Made Easy with the TrimDAC® (pdf, 404 kB) | アプリケーション・ノート | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | ソリューション・ブリテン | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。