シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8522:  12ビットD/Aコンバータ、+5V電源、シリアル入力、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8522は、14ピンDIPまたは表面実装の14ピンSOパッケージで提供される、単電源動作の全機能内蔵型、デュアル12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。CBCMOSプロセスで製造され、シリアル・デジタル・インターフェース、内部電圧リファレンス、およびバッファ電圧出力を特長としています。+5V電源専用動作のシステムに最適なこのモノリシック・デバイスは、低価格で使いやすく、完全な性能の実現のために部品を外付けする必要がありません。

シリアル・デジタル・インターフェースを備えているため、データ、クロックおよびロード・ストローブの各入力を使用するシンプルな高速、3線式のフォーマットによって、数多くのマイクロコントローラ・ポートと直接インターフェースが可能です。16ビットのシリアル・ワードは、12ビットのデータワードとDAC選択アドレスを含みます。DAC選択アドレスは内部で、または入力を使用して外部からデコードします。シリアル・データ出力をチップ・セレクト入力と併用することで、複数個のAD8522を容易にデイジーチェーン接続できます。リセット用のRS入力は、MSB入力による指定に従って、出力をゼロ・スケールまたはミッドスケールに設定します。

AD8522では動作温度範囲での精度を維持するために、4.095Vのフルスケール電圧出力をレーザ・トリミングしており、1ビット当たり1mVの使いやすい分解能を実現します。その他のデータ・アクイジション回路用、およびレシオメトリック・アプリケーション向けとして、外付け回路で利用できる2.5Vの電圧リファレンス出力も用意しています。出力バッファには、±5mAの電流を駆動する能力があります。

AD8522には、14ピンのプラスチックDIPおよび高さが1.5mmの薄型14ピンSOICパッケージがあります。

特長と利点

  • 完全な2個の12ビットDAC
  • 外付け部品不要
  • +5V±10%の単一電源動作
  • +4.095Vフルスケール(1mV/LSB)
  • バッファされた電圧出力
  • 低消費電力:5mW/DAC
  • 高さ1.5mmの小型14ピンSOパッケージ

Functional Block Diagram for AD8522

AD8522 Diagram
Functional Block Diagram for AD8522

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8522: 5 Volt, Serial Input, Dual 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 08/1994) (pdf, 240 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8522 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8522AN 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 12.53 $ 10.52 N  成分表 PCN 購入
AD8522ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 11.42 $ 9.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8522AR 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 12.17 $ 10.23 N  成分表 PCN 購入
AD8522ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 11.08 $ 9.31 Y  成分表 PCN 購入
AD8522ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 9.31 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる