シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8303:  12ビットD/Aコンバータ、+3V電源、デュアル、シリアル入力、全機能内蔵型

  • 製品詳細

    特長、スペック、ステータス、価格、ブロック図、類似製品、サポート

  • 資料

    データシート、アプリケーション・ノート、チュートリアル、ユーザー・ガイド、品質、鉛フリー、実用回路、ビデオ

  • 評価用キット、
    シンボル & フットプリント

    評価用キット、シンボル
    & フットプリント

製品詳細

AD8303は、+3Vの単電源で動作するように設計された全機能内蔵型(内部電圧リファレンスを含む)のデュアル12ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このモノリシックDACはCBCMOSプロセスを利用して製造されており、低価格で使いやすい+3Vの単電源動作システムを実現します。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。

AD8303では動作温度範囲での精度を維持するために、2.0475Vのフルスケール電圧出力をレーザ・トリミングしています。バイナリ入力データ・フォーマットにより、1ビット当たり0.5mVの使いやすい分解能をソフトウェアでプログラミング設定できます。電圧出力には3mAの電流ソース能力があります。

ダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは高速、3線式のDSPおよびSPIマイクロコントローラ・コンパチブルの入力を備えており、データ入力(SDI)、クロック(CLK)、ロード・ストローブ(LDAとLDB)の各ピンを使用してインターフェース動作を制御します。チップ・セレクト(CS)ピンがアクティブ・ローのときに、クロック入力がイネーブルになり、複数個のDACパッケージの接続がシンプルになります。さらに、MSBピンに加えられる信号レベルに基づいて出力をゼロ・スケールまたは1/2スケールに設定するRS入力も備えています。パワー・シャットダウン機能により、消費電力を3µW未満に抑えます。

AD8303は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しています。プラスチックDIPおよび高さが1.75mmの薄型14ピンSOの表面実装パッケージがあります。シングル・チャンネルのDACアプリケーションの場合には、8ピンDIPと8ピンSOパッケージのAD8300を参照してください。

特長と利点

  • 全機能内蔵型のデュアル12ビットD/Aコンバータ
  • 電圧リファレンス内蔵
  • +3Vの単一電源動作
  • +2.0475Vのフルスケール(0.5mV/LSB)
  • 低消費電力:9.6mW
  • 3線シリアル・インターフェース
  • パワーシャットダウン機能:IDD<1μA
  • 高さ1.75mmの小型14ピンSOICパッケージ

Functional Block Diagram for AD8303

AD8303 Diagram
Functional Block Diagram for AD8303

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8303: 3 V, Dual, Serial Input Complete 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev 0, 01/1996) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML