シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7845:  12ビットD/Aコンバータ、全機能内蔵、CMOS、乗算型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7845は、オンチップでアンプを搭載する4象限乗算型D/Aコンバータ(DAC)です。高精度のリニア部品とデジタル回路を同一のチップ上に集積化するLC2MOSプロセスで製造されています。

標準のCSおよびWR信号を使用する制御によって、12ビットのデータ入力でラッチを駆動するので、マイクロプロセッサとのインターフェース接続が容易です。スタンドアロン動作の場合には、CSとWRの各入力をグラウンドに接続して、すべてのラッチをトランスペアレントに設定することが可能です。デジタル入力はすべてTTLおよび5V CMOSレベルとコンパチブルです。

出力アンプは、2kΩの負荷に対して±10Vを供給できます。これには内部補償が施されており、ウェーハ・レベルでのレーザ・トリミングによって、その入力オフセット電圧を低く抑えます。通常の動作時にはRFBをVOUTに接続しますが、RA、RBまたはRCの抵抗値を選択して、出力電圧範囲をスケーリングすることもできます。

特長と利点

  • 出力アンプを備えた、12ビットCMOS乗算型D/Aコンバータ
  • 4象限乗算機能
  • 全温度範囲でモノトニシティ保証
  • 小型DIP(0.3”)と24ピンまたは28ピンのSOパッケージ
  • ゲイン設定等のアプリケーション抵抗器内蔵
  • 低消費電力、LC2MOS

AD7845機能ブロック図

AD7845ブロック図
AD7845機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7845: LC2MOS Complete 12-Bit Multiplying DAC Data Sheet (Rev B, 09/1999) (pdf, 193 kB)  データシート PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7845 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7845AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 10.77 $ 10.77 N  成分表 PCN 購入
AD7845ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 11.19 $ 9.51 Y  成分表 PCN 購入
AD7845BQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 13.80 $ 13.80 N  成分表 PCN 購入
AD7845BRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 14.33 $ 12.19 Y  成分表 PCN 購入
AD7845JNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 7.71 $ 6.57 Y  成分表 PCN 購入
AD7845JP-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 7.33 N  成分表 PCN 購入
AD7845JPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 9.04 $ 9.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7845JPZ-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 - $ 6.98 Y  成分表 PCN 購入
AD7845JR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 9.08 $ 7.73 N  成分表 PCN 購入
AD7845JRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 7.49 $ 6.38 Y  成分表 PCN 購入
AD7845KNZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 10.89 $ 10.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7845KP 製品状況: 製造中止 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7845KP-REEL 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Reel, 750 $ 0.00 $ 9.41 N  成分表 PCN 購入
AD7845KPZ 製品状況: 製造中 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商用 Tube, 39 $ 12.17 $ 12.17 Y  成分表 PCN 購入
AD7845KR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 12.21 $ 10.38 N  成分表 PCN 購入
AD7845KRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 10.57 $ 8.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7845KRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 8.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7845SE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 28 商用 Tube, 42 $ 66.56 $ 51.38 N  成分表 PCN 購入
AD7845SQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 30.70 $ 30.70 N  成分表 PCN 購入
AD7845SQ/883B 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 39.87 $ 35.91 N  成分表 PCN 購入
AD7845TQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 64.00 $ 52.50 N  成分表 PCN 購入
AD7845TQ/883B 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 66.86 $ 61.74 N  成分表 PCN 購入
AD785KNZ 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 24 商用 Tube, 15 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる