シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7808:  10ビットD/Aコンバータ、+3.3~+5V電源、オクタル、シリアル・ロード入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7804/AD7808は、シリアル・ロード入力機能を備えるクワッド/オクタル10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。また、AD7805/AD7809は、パラレル・ロード入力機能を備えるクワッド/オクタル10ビットDACです。これらのデバイスは+3.3~+5V(±10%)の電源で動作し、内部電圧リファレンスを備えています。

各DACは、VBIAS±VSWINGの形で出力信号を供給します。VSWINGは内部でVBIASから引き出されます。オンチップの制御レジスタは、システム制御レジスタとチャンネル制御レジスタから構成されます。システム制御レジスタは、パッケージに内蔵されるDAC全体の制御を行い、チャンネル制御レジスタは、各DACを個別に制御します。オンチップのサブDACを使用して、VBIASポイントを基準に個々の内蔵DACの伝達関数全体をシフトできます。すべての内蔵DACはダブル・バッファ・データ入力を備えているため、非同期のLDAC入力を使用して、アナログ出力をすべて同時にアップデートできます。

特長と利点

  • 1パッケージに4個のD/Aコンバータ
  • シリアルまたはパラレルでのデータ・ロード可能
    AD7804:クワッド10ビット、シリアル・ローディング
    AD7805:クワッド10ビット、パラレル・ローディング
    AD7808:オクタル10ビット、シリアル・ローディング
    AD7809:オクタル10ビット、パラレル・ローディング
  • +3.3~+5V動作
  • パワーダウン・モード
  • パワーオン・リセット
  • スタンバイ・モード(全てのDAC/個々のDAC)
  • CMOS構造による低消費電力
  • 10ビット分解能
  • ダブルバッファ用DACレジスタ
  • 2つの外部リファレンス使用可能

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7804/AD7805/AD7806/AD7809: +3.3 V to +5 V Quad/Octal 10-Bit DACs Data Sheet  (Rev A, 04/2007) (pdf, 310 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7808 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7808BR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 13.39 $ 11.38 N  成分表 PCN 購入
AD7808BR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.38 N  成分表 PCN 購入
AD7808BRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 12.19 $ 10.36 Y  成分表 PCN 購入
AD7808BRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.36 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる